Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

034509
Model Code: K150/4

Eaton xEffect K-Type aansluitingsbehuizingen voor schakel- en besturingsapparatuur. Aansluitklem, 250A, 4p, plat/rond

General specifications

Productnaam
Eaton xEffect K-Type Terminal Enclosures Switch- & Controlgear Enclosure
Catalogusnummer
034509
EAN
4015080345091
Productlengte/-diepte
100 mm
Hoogte van product
115 mm
Breedte van product
130 mm
Gewicht van product
2.35 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
K150/4

Aanvullende informatie

Kenmerken
Aanrakingsveilig
Speciale voorzieningen
  • Ombouwsets voor stripklem in kabelaansluiting afzonderlijk verkrijgbaar
  • Aansluitingsafdekkingen afzonderlijk verkrijgbaar
  • Inclusief schildjes voor aansluitcodering U, V, W - X, Y, Z - L1, L2, L3 - T1, T2, T3 - PE, N, PEN, symbool voor beschermende aarding (grond)
  • Relatie tussen nominale bedrijfsstroom → aansluitcapaciteit volgens IEC/EN 60439, VDE 0660 deel 500 of EN 50021
  • Buitenaansluiting voor ronde of sectorale geleider, andere zijde voor Cu-strip
Geschikt voor
Nuttig voor samengeslagen geleiders
Gebruikt met
Accessoire paneelbouw
Algemene schakelpaneel accessoire

Leveringsprogramma

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Aansluitklemmen, 160 – 1000 A
Aansluitklemmen
Nominale stroom
250 A
Aantal polen
Vierpolig
Type
  • Accessoire paneelbouw
  • Algemene schakelpaneel accessoire

Technical data - electrical

Nominale isolatiespanning (Ui)
1000 VAC
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
250 A

Technical data - mechanical

Aderdiameter, ingang - max
150 mm²
Aderdiameter, ingang - min
16 mm²
Aderdiameter, ingang AWG - max
300 mm²
Aderdiameter, ingang AWG - min
6 mm²
Aderdiameter, uitgang - max
150 mm²
Aderdiameter, uitgang - min
16 mm²
Aderdiameter, uitgang AWG - max
0 mm²
Aderdiameter, uitgang AWG - min
0 mm²
Montagemethode
Schroef
Aantal aansluitingen (minder dan 6 mm vierkant)
0
Aantal aansluitingen (minder dan AWG 6)
0
Aantal aansluitingen (groter dan 25 mm vierkant)
8
Aantal aansluitingen (groter dan 250 kcmil)
0
Aantal aansluitingen (10 mm vierkant)
0
Aantal aansluitingen (16 mm vierkant)
0
Aantal aansluitingen (25 mm vierkant)
0
Aantal aansluitingen (250 kcmil)
0
Aantal aansluitingen (AWG 2)
0
Aantal aansluitingen (AWG 4)
0
Aantal aansluitingen (AWG 4/0)
0
Aantal aansluitingen (AWG 6)
0
Aantal aansluitingen (totaal)
8
Aantal ingangen
1
Aantal uitgangen
2
Aansluitvermogen (aluminiumkabel)
35 mm² - 50 mm² (2x)
50 mm² - 120 mm² (1x)
Aansluitvermogen (ader)
18 mm x 4 mm
Aansluitvermogen (koperband)
1 segment van 16 mm x 0,8 mm - (4x) 2 segmenten van 16 mm x 0,8 mm (6x) voor platte strip
Aansluitvermogen (koper-/aluminiumkabel)
35 mm² - 150 mm² (1x)
16 mm² - 70 mm² (2x)
Aansluittype
Klem
Schroeven

Productspecificatie exporteren