Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

044004
TG23

LV-schakelmateriaal. voor Eaton xEnergy Safety Ci LV-systemen Draagrailbevestiging, 1x9 plaatseenheden

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Safety Ci MCB-behuizingaccessoire
Catalogusnummer
044004
EAN
4015080440048
Productlengte/-diepte
150 mm
Hoogte van product
250 mm
Breedte van product
180 mm
Gewicht van product
0.184 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
TG23

Aanvullende informatie

Functies
Voorgeconfigureerde behuizing
Speciale voorzieningen
  • 162 mm raillengten
  • Voor 9 plaatseenheden
Gebruikt met
CI23…

Leveringsprogramma

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Montagerailsteun
Model
DIN-rail (top hat rail) 35/7,5 mm
Type
  • MCB-behuizing modulair systeem
  • Een rij
  • Voorbereide behuizingen
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Materiaal
Staal
Materiaaldikte
3 mm
Ponsvorm
Geen
Oppervlakteafwerking
Verzinkt
Bandverzinkt (Sendzimir verzinkt)
Type unit
Modulair systeem

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.