Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

044005
SE-RS-I43

Eaton xEnergy Safety Ci LV-systemen LV-schakelmateriaal. CI-behuizing voor railmontage, voor montage van railzekeringhouders, 3-polig, voor een nominale bedrijfsstroom van 250 A, kan worden gebruikt voor CI43�

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Safety Ci kamrailsysteem RS
Catalogusnummer
044005
EAN
4015080440055
Productlengte/-diepte
100 mm
Hoogte van product
250 mm
Breedte van product
375 mm
Gewicht van product
1.104 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
SE-RS-I43

Aanvullende informatie

Functies
Voor montage van railzekeringen basis
Voorbereide behuizing
3-polig, voor 250 A nominale bedrijfsstroom
Geschikt voor
Montage van zekeringhouders voor railmontage
3-polig, voor 250 A nominale bedrijfsstroom
Gebruikt met
CI43…
Modulair railkokersysteem
xEnergy Safety Ci
Voorbereide behuizingen

Leveringsprogramma

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Railsysteemelementen
Aantal polen
Driepolig
Type
  • Modulair railkokersysteem
  • Voorbereide behuizingen
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - electrical

Nominale stroomsterkte - max
250 A

Technical data - mechanical

Railafstand
50 mm
Type unit
Modulair systeem

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.