Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

048751

LV-schakelmateriaal. voor Eaton xEnergy Safety Ci LV-systemen Deksel component, rail montagevoet zekering, in CI43

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton xEnergy Safety Ci zekeringkastaccessoire
Catalogusnummer
048751
EAN
4015080487517
Productlengte/-diepte
20 mm
Hoogte van product
250 mm
Breedte van product
375 mm
Gewicht van product
0.153 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
CE
Modelcode
GA-RS-I43

Aanvullende informatie

Functies
Voorgeconfigureerde behuizing
RAL-nummer
7035
Speciale voorzieningen
Bestel ook altijd montagekit AH-GA
Gebruikt met
Railzekeringhouder RS…3-50
CI43…
Zekeringlastscheider GST00-160-40-60-AOU
Voorbereide behuizing
Modulair railkokersysteem
xEnergy Safety Ci

Leveringsprogramma

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Afdekkingen voor aanrakingsbeveiliging
Kleur
Grijs
Model
Overig
Type
  • Modulair railkokersysteem
  • Voorbereide behuizing
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Materiaal
Kunststof
Type unit
Modulair systeem

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.