LV-schakelmateriaal. voor Eaton xEnergy Safety Ci LV-systemen Drager railsysteem, voor CI-behuizing 375 mm, 3x hxd=40x10mm
| Productnaam |
Eaton xEnergy Safety Ci accessoire voor hoofdrailbehuizing
|
| Catalogusnummer |
065366
|
| EAN |
4015080653660
|
| Productlengte/-diepte |
15 mm
|
| Hoogte van product |
100 mm
|
| Breedte van product |
375 mm
|
| Gewicht van product |
0.253 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Modelcode |
SH1603/4
|
| Functies |
Voorbereide behuizing
voor toepassing tussen twee kasten |
| Speciale voorzieningen |
|
| Geschikt voor |
Gebruik tussen twee behuizingen
|
| Gebruikt met |
CI44…
L1, L2, L3: 3 x 40 x 10 CI45… CI48… Voorbereide behuizingen xEnergy Safety Ci Accessoire voor railsysteemkasten |
| Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Hoofdrailsteun
|
| Aantal polen |
Driepolig
|
| Type |
|
| Nominale stroomsterkte - max |
1600 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
1600 A
|
| Railafstand |
50 mm
|
| Afstand tussen railmiddens |
50 mm
|