Eaton Moeller® series EMT6 thermistor overbelastingsrelais voor machinebeveiliging, 24-240V50/60HZ/DC
| Productnaam |
Eaton Moeller® series EMT6 thermistor overbelastingsrelais
|
| Catalogusnummer |
066167
|
| EAN |
4015080661672
|
| Productlengte/-diepte |
103 mm
|
| Hoogte van product |
83 mm
|
| Breedte van product |
23 mm
|
| Gewicht van product |
0.132 kg
|
| Certificering |
UL File No.: E29184
UL EN 55011 CSA Class No.: 3211-03 IEC/EN 60947 CE UL 508 IEC/EN 61000-4-2 CSA UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-8 CSA-C22.2 No. 14 CSA File No.: 12528 VDE 0660 IEC/EN 61000-4-3 |
| Modelcode |
EMT6-DB
|
| Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
85 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
45 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-45 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78 |
| Aantal contacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) |
1
|
| Aantal contacten (maakcontacten) |
1
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0.8 W
|
| Conventionele thermische stroom ith van hulpcontacten (1-polig, open) |
6 A
|
| Aanspreekspanning |
0,85 - 1,1 V x Uₑ
|
| Opgenomen vermogen |
2 W bij DC
3,5 VA bij AC |
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
240 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
24 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max |
240 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min |
24 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max |
240 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min |
24 V
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
400 V
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
3 A bij AC-14, 400 V (nc)
3 A bij AC-14, 380 V 400 V 415 V (nc) 3 A bij AC-15, 220 V 230 V 240 V (no) 3 A bij AC-15, 220 V 230 V 240 V (nc) 3 A bij AC-15, 220 V 230 V 240 V 3 A bij AC-14, 300 V (nc) 1 A bij AC-15, 300 V (nc) 3 A bij AC-14, 300 V (no) 1 A bij AC-15, 380 V 400 V 415 V (no) 3 A bij AC-14, 380 V 400 V 415 V (no) 1 A bij AC-15, 300 V (no) 1 A bij AC-15, 380 V 400 V 415 V (nc) |
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
240 V
|
| Resetweerstand |
1600 Ω
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
Max. 6 A gG/gL, Zekering, Contacten
|
| Afschakelweerstand |
3600 Ω
|
| Nominale spanning - max |
600 V
|
| Luchtafvoer |
8 kV
|
| Burst-impuls |
1 kV, signaalkabel
2 kV, voedingskabel Volgens IEC / EN 61000-4-4 |
| Contactontlading |
6 kV
|
| Elektromagnetische velden |
10 V/m bij 80 - 1000 MHz (volgens IEC EN 61000-4-3)
3 V/m bij 1,4 - 2 GHz (volgens IEC EN 61000-4-3) 1 V/m bij 2,0 - 2,7 GHz (volgens IEC EN 61000-4-3) |
| Immuniteit voor leidinggeleide interferentie |
10 V (volgens IEC/EN 61000-4-6)
|
| Radio-interferentieklasse |
Class B (EN 55011)
|
| Surgeclassificatie |
Volgens IEC / EN 61000-4-5, energierijke pulsen (surge), EMC
2 kV, symmetrisch, energiepieken (surge), EMC 4 kV, asymmetrisch, energiepieken (surge), EMC |
| Type elektrische aansluiting |
Schroefaansluiting
|
| Functies |
Handmatig of op afstand resetten
Meldingen van netvoeding en storingen via LED-display Testfunctie via aparte knop Externe reset mogelijk Handmatige reset |
| Beschermingsgraad |
IP20
|
| Inbouwpositie |
Zoals vereist
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
EMT6 thermistor-overbelastingsrelais voor machinebeveiliging
|
| Bescherming |
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
6000 V AC
4000 V AC |
| Veilige isolatie |
250 V AC, Tussen de contacten en voeding, Volgens EN 61140
250 V AC, Tussen de contacten, Volgens EN 61140 |
| Schokbestendigheid |
10 g, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms
|
| Type spanning |
AC/DC
|
| Formaat schroeven |
M 3,5, schroefklem
|
| Formaat schroevendraaier |
1 x 6 mm, aansluitschroef, standaard schroevendraaier
2, schroefklem, Pozidriv-schroevendraaier |
| Aansluitvermogen |
1 x (0,5 - 2,5) mm², vast
1 x (0,5 - 2,5) mm², flexibel met adereindhuls 2 x (0,5 - 1,5) mm², flexibel met adereindhuls 2 x (0,5 - 1,5) mm², vast 20 - 14 AWG, vast of samengeslagen |
| Aanhaalmoment |
1,2 Nm, schroefklemmen
|