Eaton Moeller® series EMT6 thermistor overbelastingsrelais voor machinebeveiliging, 230V50/60Hz, met slot
Productnaam |
Eaton Moeller® series EMT6 Thermistor overload relay
|
Catalogusnummer |
066401
|
EAN |
4015080664017
|
Productlengte/-diepte |
103 mm
|
Hoogte van product |
83 mm
|
Breedte van product |
23 mm
|
Gewicht van product |
0.156 kg
|
Certificering |
EN 55011
CSA File No.: 12528 CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947 UL File No.: E29184 CE CSA Class No.: 3211-03 UL UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 61000-4-3 UL 508 VDE 0660 IEC/EN 60947-8 IEC/EN 61000-4-2 CSA |
Modelcode |
EMT6-DB(230V)
|
Type elektrische aansluiting |
Schroefaansluiting
|
Functies |
Handmatig of op afstand resetten
Externe reset mogelijk Testfunctie via aparte knop Meldingen van netvoeding en storingen via LED-display Handmatige reset |
Meetbereik temperatuur - min |
0 °C
|
Meetbereik temperatuur - max |
0 °C
|
Beschermingsgraad |
IP20
|
Inbouwpositie |
Willekeurig
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
EMT6 thermistor-overbelastingsrelais voor machinebeveiliging
|
Bescherming |
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4000 V AC
6000 V AC |
Veilige isolatie |
250 V AC, Tussen de contacten, Volgens EN 61140
250 V AC, Tussen de contacten en voeding, Volgens EN 61140 |
Schokbestendigheid |
10 g, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms
|
Type spanning |
AC
|
Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
45 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - min |
-45 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - max |
85 °C
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78 |
Luchtafvoer |
8 kV
|
Burst-impuls |
2 kV, voedingskabel
1 kV, signaalkabel Volgens IEC/EN 61000-4-4 |
Contactontlading |
6 kV
|
Elektromagnetische velden |
3 V/m bij 1,4 - 2 GHz (volgens IEC EN 61000-4-3)
10 V/m bij 80 - 1000 MHz (volgens IEC EN 61000-4-3) 1 V/m bij 2,0 - 2,7 GHz (volgens IEC EN 61000-4-3) |
Immuniteit voor leidinggeleide interferentie |
10 V (volgens IEC/EN 61000-4-6)
|
Radio-interferentieklasse |
Class B (EN 55011)
|
Surgeclassificatie |
Volgens IEC/EN 61000-4-5, energierijke pulsen (surge), EMC
4 kV, asymmetrisch, energierijke pulsen (surge), EMC 2 kV, symmetrisch, energierijke pulsen (surge), EMC |
Aansluitvermogen |
20 - 14 AWG, vast of samengeslagen
2 x (0,5 - 1,5) mm², flexibel met adereindhuls 2 x (0,5 - 1,5) mm², vast 1 x (0,5 - 2,5) mm², flexibel met adereindhuls 1 x (0,5 - 2,5) mm², vast |
Formaat schroeven |
M 3,5, aansluitschroef
|
Formaat schroevendraaier |
1 x 6 mm, Aansluitschroef, Standaard schroevendraaier
2, schroefklem, pozidriv-schroevendraaier |
Aanhaalmoment |
1,2 Nm, schroefklemmen
|
Conventionele thermische stroom ith van hulpcontacten (1-polig, open) |
6 A
|
Aanspreekspanning |
0,85 - 1,1 V x Uₑ
|
Opgenomen vermogen |
3,5 VA bij AC
2 W bij DC |
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
230 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
230 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min |
230 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max |
230 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min |
0 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max |
0 V
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
400 V
|
Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
3 A bij AC-14, 380 V 400 V 415 V (nc)
1 A bij AC-15, 300 V (no) 3 A bij AC-15, 220 V 230 V 240 V (no) 3 A bij AC-14, 300 V (no) 3 A bij AC-15, 220 V 230 V 240 V 3 A bij AC-14, 400 V (nc) 1 A bij AC-15, 380 V 400 V 415 V (nc) 1 A bij AC-15, 300 V (nc) 3 A bij AC-14, 300 V (nc) 3 A bij AC-15, 220 V 230 V 240 V (nc) 3 A bij AC-14, 380 V 400 V 415 V (no) 1 A bij AC-15, 380 V 400 V 415 V (no) |
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
230 V
|
Resetweerstand |
1600 Ω
|
Kortsluitbeveiligingsklasse |
Max. 6 A gG/gL, Zekering, Contacten
|
Afschakelweerstand |
3600 Ω
|
Nominale spanning - max |
600 V
|
Aantal contacten (omschakelcontacten) |
0
|
Aantal contacten (verbreekcontacten) |
1
|
Aantal contacten (maakcontacten) |
1
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
1.5 W
|