Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

079761
DILER-31-G(12VDC)

Eaton Moeller® series DILER-hulprelais, 12 V DC, no = normaal open: 3 no, nc = normaal gesloten: 1 nc, Schroefklemmen, gelijkstroombekrachtiging

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller® series DILER stuurrelais
Catalogusnummer
079761
EAN
4015080797616
Productlengte/-diepte
54 mm
Hoogte van product
58 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.206 kg
Certificering
CSA File No.: 012528
UL 508
UL File No.: E29184
IEC/EN 60947
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
CSA
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
CSA Class No.: 3211-03
CE
EN 60947-5-1
IEC/EN 60947-4-1
Modelcode
DILER-31-G(12VDC)

Klimatologische omstandigheden

Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Contacten

Codenummer
31E
Betrouwbaarheid regelcircuit
< 2 λ, < 1 storing bij 100.000.000 schakelingen (bij Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
1
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
3

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0.4 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
6 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
2.3 W

Elektrische waarde

Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
2,5 A bij 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie)
1.5 A bij 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 3 contacten in serie)
2,5 A bij 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 2 contacten in serie)
0,5 A bij 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 3 contacten in serie)
10 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
6 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
3 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 500 V
1.5 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
600 V
Veilige isolatie
300 V AC, tussen spoel en hulpcontacten, volgens EN 61140
300 V AC, tussen hulpcontacten, volgens EN 61140

Features & functions

Kenmerken
Dwangmatige contacten volgens EN 60947-5-1 bijlage L, inclusief hulpcontactblokje
Uitgerust met:
Onderling vergrendelde tegenoverliggende contacten

Algemene informatie

Toepassing
Hulprelais
Beschermingsgraad
IP20
Levensduur, mechanische
20.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd)
Montagemethode
DIN-rail/schroef
Inbouwpositie
Zoals vereist (behalve verticaal met klemmen A1/A2 aan onderzijde)
Bedrijfsfrequentie
9000 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
DILER-minischakelaars
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
6000 V AC
Schokbestendigheid
10 g, no hulpcontact, Basiseenheid met hulpcontactmodule, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms
8 g, nc hulpcontact, Basiseenheid met hulpcontactmodule, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms
Type spanning
DC

Magneetsysteem

Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,85 - 1,3 V DC x Uc
0,7 - 1,3 V DC x Uc (bij 24 V: zonder hulpcontactblok en bij omgevingstemperatuur + 40 °C)
Stroomverbruik (aanspreekwaarde) bij DC
2.3 W
Stroomverbruik (afdichting) bij DC
2.3 W
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
12 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
12 V
Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
35 ms
Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min
26 ms
Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
25 ms
Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min
15 ms
Schakeltijd (DC-gestuurd, N/O, met hulpcontactmodule, sluitvertraging)
70 ms
Spanningstolerantie
Afgevlakte DC, 3-fasen bruggelijkrichters of afgevlakte dubbelgolfrectificatie

Kortsluitvastheid

Kortsluitbeveiligingsklasse
10 A snel, 500V, Maximale zekering, Kortsluitvastheid zonder lassen, Contacten
Kortsluitbeveiligingsklasse zonder lassen
6 A gG/gL, 500 V, Max. Zekering, contacten

Schakelcapaciteit

Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)

Klemcapaciteit

Formaat schroeven
M 3,5, schroefklem
Formaat schroevendraaier
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, aansluitschroef, standaard schroevendraaier
2, schroefklem, pozidriv-schroevendraaier
Striplengte (hoofdkabel)
8 mm
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm²
Aansluitvermogen (massief)
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm²
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
1 x (18 - 14)
18 - 14
2 x (18 - 14)
Aanhaalmoment
1,2 Nm, schroefklemmen

Productspecificatie exporteren