Eaton Moeller® series DILER-hulprelais, 12 V DC, no = normaal open: 2 no, nc = normaal gesloten: 2 nc, Schroefklemmen, gelijkstroombekrachtiging
| Productnaam |
Eaton Moeller® series DILER stuurrelais
|
| Catalogusnummer |
080728
|
| EAN |
4015080807285
|
| Productlengte/-diepte |
54 mm
|
| Hoogte van product |
58 mm
|
| Breedte van product |
45 mm
|
| Gewicht van product |
0.206 kg
|
| Certificering |
EN 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 14-05 UL 508 CSA IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NKCR CSA Class No.: 3211-03 UL UL File No.: E29184 CE IEC/EN 60947 VDE 0660 CSA File No.: 012528 |
| Modelcode |
DILER-22-G(12VDC)
|
| Omgevingstemperatuur - max |
50 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78 |
| Codenummer |
22E
|
| Betrouwbaarheid regelcircuit |
< 2 λ, < 1 storing bij 100.000.000 schakelingen (bij Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
| Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
2
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
2
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0.4 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
6 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
2.3 W
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
690 V
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) |
1.5 A bij 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 3 contacten in serie)
2,5 A bij 24 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 1 contact in serie) 2,5 A bij 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 2 contacten in serie) 0,5 A bij 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (met 3 contacten in serie) 10 A |
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
6 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
3 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-15, 500 V |
1.5 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
600 V
|
| Veilige isolatie |
300 V AC, tussen spoel en hulpcontacten, volgens EN 61140
300 V AC, tussen hulpcontacten, volgens EN 61140 |
| Kenmerken |
Dwangmatige contacten volgens EN 60947-5-1 bijlage L, inclusief hulpcontactblokje
|
| Uitgerust met: |
Onderling vergrendelde tegenoverliggende contacten
|
| Toepassing |
Hulprelais
|
| Beschermingsgraad |
IP20
|
| Levensduur, mechanische |
20.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd)
|
| Montagemethode |
DIN-rail/schroef
|
| Inbouwpositie |
Zoals vereist (behalve verticaal met klemmen A1/A2 aan onderzijde)
|
| Bedrijfsfrequentie |
9000 schakelingen/uur
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
DILER-minischakelaars
|
| Bescherming |
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
6000 V AC
|
| Schokbestendigheid |
10 g, no hulpcontact, Basiseenheid met hulpcontactmodule, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms
8 g, nc hulpcontact, Basiseenheid met hulpcontactmodule, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms |
| Type spanning |
DC
|
| Arbeidsfactor |
100 %
|
| Aanspreekspanning |
0,85 - 1,3 V DC x Uc
0,7 - 1,3 V DC x Uc (bij 24 V: zonder hulpcontactblok en bij omgevingstemperatuur + 40 °C) |
| Stroomverbruik (aanspreekwaarde) bij DC |
2.3 W
|
| Stroomverbruik (afdichting) bij DC |
2.3 W
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max |
12 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min |
12 V
|
| Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max |
35 ms
|
| Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min |
26 ms
|
| Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max |
25 ms
|
| Schakeltijd (DC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min |
15 ms
|
| Schakeltijd (DC-gestuurd, N/O, met hulpcontactmodule, sluitvertraging) |
70 ms
|
| Spanningstolerantie |
Afgevlakte DC, 3-fasen bruggelijkrichters of afgevlakte dubbelgolfrectificatie
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
10 A snel, 500V, Maximale zekering, Kortsluitvastheid zonder lassen, Contacten
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse zonder lassen |
6 A gG/gL, 500 V, max. Zekering, contacten
|
| Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik) |
0,5 A, 250 V DC, (UL/CSA)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA) |
| Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie) |
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA) |
| Formaat schroeven |
M3,5, Aansluitschroef
|
| Formaat schroevendraaier |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, Schroefaanlsuiting, Standaard schroevendraaier
2, schroefklem, Pozidriv-schroevendraaier |
| Striplengte (hoofdkabel) |
8 mm
|
| Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
1 x (0,75 - 1,5) mm²
2 x (0,75 - 1,5) mm² |
| Aansluitvermogen (massief) |
2 x (0,75 - 2,5) mm²
1 x (0,75 - 2,5) mm² |
| Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG) |
1 x (18 - 14)
18 - 14 2 x (18 - 14) |
| Aanhaalmoment |
1,2 Nm, Schroefaansluitingen
|