Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

095877
KST44-250

LV-schakelmateriaal voor Eaton xEnergy Safety Ci LV-systemen. Paneelbehuizing, met wartelplaat en kabelwartels, HxBxD=375x375x275mm

Algemene specificaties

Productnaam
Geïsoleerde lege Eaton xEnergy Safety Ci behuizing
Catalogusnummer
095877
EAN
4015080958772
Productlengte/-diepte
275 mm
Hoogte van product
375 mm
Breedte van product
275 mm
Gewicht van product
3.884 kg
Voldoet aan:
IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 500
RoHS conform
Certificering
EN 61439-2
EN 62208
Modelcode
KST44-250

Aanvullende informatie

Kenmerken
Deksel met drukontlasting
Ontvlambaarheidskenmerken van de gloeistifttest
VDE 0304 deel 3 stap IIb, stap IIb conform IEC 60707
Functies
Uitbreiding mogelijk
Beschermingsklasse
II
RAL-nummer
7035
Speciale voorzieningen
Laagspanningszekeringen (IEC/EN 60269, VDE 0636) Verzegelbare afdekkap sluitingen Zijkanten gesloten, maar met volledig voorgeperst gat Open bovenkant Montage van kabelsteunen in de verdeler met spie-verbinding Wartelplaat kan worden gesplitst, kabels kunnen vanaf de voorkant worden ingevoerd
Geschikt voor
Overspanningsbeveiliging
Buitengebruik
Gebruikt met
De referentiewaarden in de tabel gelden voor de basiselementen van de verdeler. Voor apparaten, aansluitingen enz. die in de behuizingen zijn ingebouwd, gelden de daarvoor geldende specificaties en nom. waarden.

Leveringsprogramma

Kleur
Gray
Transparant, rookgrijs (deksel)
Lichtgrijs (RAL 7035, basis)
Nominale stroom
1600 A
Type
Basisbehuizing Paneelbehuizing met gemonteerde kabelflenzen xEnergy Safety Ci

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.13 Mechanische functie
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Onderste deel: 960°C/deksel: 850 °C
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Niet relevant voor binnenopstelling.
10.2.5 Heffen
20 kg per kast met draagframe en hefinrichting vervuld, opgebouwd en beveiligd overeenkomstig actueel geldige montagehandleiding.
10.2.6 Mechanische impact
IK10
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
IP65
10.4 Openingen en kruipwegen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Beschermingsklasse 2, daarom niet van toepassing.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Ui = 1000 VAC
10.9.3 Stoothoudspanning
8 kV
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439 - technische gegevens

Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Omgevingstemperatuur - min
-5 °C
Gemiddelde omgevingstemperatuur bij bedrijf (24 uur)
35 °C

Technical data - electrical

Circuitintegriteit
Overig
Bedrijfshoogte zonder afname van werking - max
2000 mm

Technical data - mechanical

Kabelinvoer multirij
14 - 68 mm (3x)
Deksel-/deurkleur
Transparant
Deksel-/deurmodel
Gesloten
Deksel-/deurtype
Geen
Afdekking
Kruipwegen en openingen
III/3 tot IEC/EN 60439-1 (standaard)
Beschermingsgraad
Overig
IP00 (aansluiting open)
IP64 (KST aansluitingen van onderen)
IP65 (KST aansluitingen van onderen)
IK10
IP65 (behuizing)
IP65
Behuizingsmateriaal
Kunststof
Montagediepte met montageplaat
250 mm
Montagerooster
25 mm (DIN 43660)
Aantal buisingangen
100
Aantal modules
1
Aantal openingen (flensplaten)
4
Aantal rijen
0
Plaatdikte (kast)
6 mm
Plaatdikte (deksel/deur)
6 mm
Relatieve vochtigheid
50 % (bij 40 °C)
90 % (bij 20 °C)
Oppervlakteafwerking
Gepassiveerd
Verzinkt
Overspanningsbeveiliging
Overig
Type unit
Op zichzelf staand apparaat
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
15
Ingebouwde diepte
250 mm
Interne diepte
250 mm
Montagemethode
Opbouw (stucwerk)

Verificatie van temperatuurstijging volgens IEC 60890

Warmteaf. omgeving 35°C delta T: 20°C beh. mid boven wandmontage (IEC 60890)
29 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T: 35°C beh. mid boven wandmontage (IEC 60890)
59 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C afz. beh. wandmontage boven (IEC 60890)
34 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:20°C startbeh. wandmontage boven (IEC 60890)
32 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C afz. beh. wandmontage boven (IEC 60890)
69 W
Warmteaf. omgeving 35°C delta T:35°C startbeh. wandmontage boven (IEC 60890)
64 W

Productspecificatie exporteren