Document downloaden () van 20

100417
Model Code: SDAINLM16(24VDC)

Eaton Moeller® series SDAINL ster-driehoek-magneetschakelaarcombinatie, 380 V 400 V: 7,5 kW, 24 V DC, gelijkstroombekrachtiging

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series star-delta contactor combination
Catalogusnummer
100417
EAN
4015081003945
Productlengte/-diepte
117 mm
Hoogte van product
82 mm
Breedte van product
158 mm
Gewicht van product
1.19 kg
Certificering
CE
Opmerkingen bij catalogus
Contacten volgens EN 50012
Modelcode
SDAINLM16(24VDC)

Productspecificaties

Gebruikt met
ETR4-51
Type elektrische aansluiting voor hulp- en stuurstroomcircuit
Schroefaansluiting
Aantal polen
Driepolig
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
Mate van vervuiling
3
Gebruikscategorie
AC-3: Normale AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf
Verbinding
Schroefklemmen
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
3.89 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
1.3 W
Toepassing
Ster-driehoek motor starten voor motorstartercombinaties
Productcategorie
Magneetschakelaarcombinaties
Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit
Schroefaansluiting
Type spanning
DC
Beschermingsgraad
IP20
NEMA overig
Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
0
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
3
Aantal contacten (verbreekcontacten) als hoofdcontact
0
Aantal hoofdcontacten (maakcontact)
9
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
0 V
Overspanningscategorie
III
Arbeidsfactor
100 %
Omschakeltijd
20 s, max.
Immuniteit voor interferentie
Volgens EN 60947-1
Functies
Ster-driehoekschakelaar
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
24 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
690 V
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V
16 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
16 A
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
9.28 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominale bedrijfsspanning (NEMA)
0 kW
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
10.8 W
Geschikt voor
Ook motoren met rendementsklasse IE3
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
7.5 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
7.5 kW
Aanspreekspanning
24 V DC
Aantal hulpcontacten (omschakelcontacten)
0
Spanningstype van bedrijfsspanning
AC
Bedrijfsspanning bij AC, 50 Hz - min
24 V
Bedrijfsspanning bij AC, 50 Hz - max
690 V
Bedrijfsspanning bij AC, 60 Hz - min
24 V
Bedrijfsspanning bij AC, 60 Hz - max
690 V
Bedrijfsspanning bij DC - min
0 V
Bedrijfsspanning bij DC - max.
0 V

Productspecificatie exporteren