Eaton Moeller® series versterkermodule, voor aparte montage
| Productnaam |
Eaton Moeller® series versterkerbouwsteen
|
| Catalogusnummer |
083094
|
| EAN |
4015080830948
|
| Productlengte/-diepte |
103 mm
|
| Hoogte van product |
83 mm
|
| Breedte van product |
23 mm
|
| Gewicht van product |
0.1 kg
|
| Certificering |
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA file No. 012528 IEC/EN 60947-4-1 UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CE marking IEC/EN 60947 VDE 0660 UL CSA UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 UL geregistreerd CSA certified |
| Opmerkingen bij catalogus |
Magneetschakelaarspoelen met nominale bedrijfsstroom > 2 A moeten via het minimagneetschakelaarrelais DILER-G worden bediend.
|
| Modelcode |
ETS4-VS3
|
| Uitgerust met: |
LED indicatie
|
| Uitvoering accessoire/reserveonderdeel |
Overig
|
| Levensduur |
30.000.000 mechanische schakelingen (DC-bekrachtiging)
|
| Montagemethode |
DIN-rail
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
2
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
6 kV
|
| Gebruikt met |
DILM
DILMP DILL DILK DILMF |
| Type spanning |
DC
|
| Inbouwpositie |
Willekeurig
|
| Schokbestendigheid |
10 g, Maakcontact, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 20 ms
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
45 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Damp heat, constant, to IEC 60068-2-78; Damp heat, cyclical, to IEC 60068-2-30
|
| Aansluitvermogen |
1 x (0,75 - 2,5) mm², Massief
2 x (0,75 - 2,5) mm², Massief 1 x (0,75 - 2,5) mm², flexibel met adereindhuls 16 - 14 AWG, vast of samengeslagen Gebruik alleen gelijke doorsneden. |
| Formaat schroeven |
M 3,5, schroefklem
|
| Formaat schroevendraaier |
0,8 x 5,5/1 x 6 mm, aansluitschroef, standaard schroevendraaier
|
| Aanhaalmoment |
1,2 Nm, schroefklemmen
|
| Nominale bedieningsstroom (lc) |
25 mA
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
2 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 380 V, 400 V, 415 V |
2 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij DC-13, 220 V, 230 V |
0.03 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
400 V
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
400 VAC
|
| Conventionele thermische stroom ith van hulpcontacten (1-polig, open) |
6 A
|
| Arbeidsfactor |
100 %
|
| Spoelspanning |
24 VDC
|
| Betrouwbaarheid regelcircuit |
λ < 1/10⁸, (1 storing bij 100.000.000 schakelingen (bij Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0.6 W
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|