Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar, 3-polig, 380 V 400 V 45 kW, 400 V 50 Hz, 440 V 60 Hz, wisselstroombekrachtiging, schroefklemmen
| Productnaam |
Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar
|
| Catalogusnummer |
239482
|
| EAN |
4015082394820
|
| Productlengte/-diepte |
160 mm
|
| Hoogte van product |
170 mm
|
| Breedte van product |
90 mm
|
| Gewicht van product |
2.18 kg
|
| Certificering |
CE
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 IEC/EN 60947 UL VDE 0660 CSA IEC/EN 60947-4-1 CSA Class No.: 2411-03, 3211-04 CSA File No.: 012528 UL 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX UL File No.: E29096 |
| Opmerkingen bij catalogus |
Contacten volgens EN 50012
|
| Modelcode |
DILM95(400V50HZ,440V60HZ)
|
| Schokbestendigheid |
7 g, N/O hulpcontact, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hoofdcontact, Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, Halfsinusstoot 10 ms 5 g, N/C hulpcontact, Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, Halfsinusstoot 10 ms 10 g, no hoofdcontact, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms 5 g, N/C hulpcontact, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 10 ms 7 g, N/O hulpcontact, Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27 bij montage bovenzijde, Halfsinusstoot 10 ms |
| Hoogte |
Max. 2000 m
|
| Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
-25 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78 |
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
| Aantal hoofdcontacten (maakcontact) |
3
|
| Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal hulpcontacten (maakcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) als hoofdcontact |
0
|
| Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten) |
250 A
|
| Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten) |
100 A
|
| Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open) |
115 A
|
| Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open) |
110 A
|
| Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open) |
275 A
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
Niet van toepassing, omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
12.6 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
4.2 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
95 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
5.8 W
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V |
950 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V |
950 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V |
950 A
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V |
800 A
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
690 V
|
| Nominaal maakvermogen tot 690 V (cos phi volgens IEC/EN 60947) |
1330 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-1, 380 V, 400 V, 415 V |
130 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V |
95 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V |
95 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V |
95 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V |
95 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V |
80 A
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V |
50 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V |
50 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V |
50 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V |
37 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 110 V |
110 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 220 V |
70 A
|
| Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij DC-1, 60 V |
110 A
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz |
32 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz |
45 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz |
57 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz |
60 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz |
70 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz |
75 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz |
16 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz |
17 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz |
30 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz |
32 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz |
36 kW
|
| Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz |
35 kW
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max |
690 V
|
| Interferentie-emissie |
Volgens EN 60947-1
|
| Immuniteit voor interferentie |
Volgens EN 60947-1
|
| Aantal polen |
Driepolig
|
| Toepassing |
Magneetschakelaars voor motoren
|
| Verbinding |
Schroefaansluitingen
|
| Beschermingsgraad |
IP00
|
| Levensduur, mechanische |
10.000.000 schakelingen (AC bediend)
|
| Bedrijfsfrequentie |
3600 mechanische schakelingen/uur (AC-bekrachtigd)
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
Magneetschakelaars
|
| Bescherming |
Vinger- en handrugbescherming, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
8000 V AC
|
| Reststroom |
1 mA (bij activering van A1 - A2 door de elektronica met "0"-signaal)
|
| Weerstand per pool |
0.6 mΩ
|
| Geschikt voor |
Ook motoren met rendementsklasse IE3
|
| Gebruikscategorie |
AC-3: Normale AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf
AC-1: Niet-inductieve of licht-inductieve belasting, weerstandsovens AC-4: Normale AC-inductiemotoren: starten, insteken, omkeren, kruipgang |
| Type spanning |
AC
|
| Formaat frame |
FS4
|
| Boogtijd |
15 ms
|
| Drop-out-spanning |
AC-bekrachtigd: 0,6 - 0,3 x UC, AC-bekrachtigd
|
| Arbeidsfactor |
100 %
|
| Aanspreekspanning |
0,8 - 1,1 V AC x Uc
|
| Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz |
310 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
|
| Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz |
345 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
|
| Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz |
5,8 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz
26 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 50 Hz |
| Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz |
5,8 W, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz
30 VA, spoel met dubbele frequentie in koude toestand en 1,0 x Us, bij 60 Hz |
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
400 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
400 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max |
440 V
|
| Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min |
440 V
|
| Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max |
20 ms
|
| Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - min |
14 ms
|
| Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max |
14 ms
|
| Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - min |
9 ms
|
| Toegewezen motorvermogen bij 115/120 V, 60 Hz, 1-fase |
7.5 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase |
30 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 1-fase |
15 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase |
40 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase |
75 HP
|
| Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase |
100 HP
|
| Veilige isolatie |
690 V AC, Tussen de contacten, Volgens EN 61140
440 V AC, Tussen spoel en contacten, Volgens EN 61140 |
| Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie) |
10 kA, Zekering van max. 600 A, SCCR (UL/CSA)
10 kA, 600 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V) |
100 kA, Zekering van 300 A, KLASSE J SCCR (UL/CSA)
30 kA, Zekering van max. 600 A, SCCR (UL/CSA) 65 kA, 250 A max. CB, SCCR (UL/CSA) |
| Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V) |
100 kA, Zekering van 300 A, KLASSE J SCCR (UL/CSA)
30 kA, Zekering van max. 600 A, SCCR (UL/CSA) |
| Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V |
250 A gG/gL
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V |
200 A gG/gL
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V |
160 A gG/gL
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V |
160 A gG/gL
|
| Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling |
570 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA)
95 A, FLA 480V 60 Hz 3-fase, 100.000 cycli volgens UL 1995, (UL/CSA) |
| Speciale classificatie van elevatorregeling |
62,1 A, 200 V 60 Hz 3-ph, (UL/CSA)
80 A, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 77 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 77 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 30 PK, 240 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 20 PK, 200 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 60 PK, 480 V 60 Hz 3 fasen, (UL/CSA) 75 PK, 600 V 60 Hz 3-fase, (UL/CSA) |
| Speciale classificatie van koelregeling (alleen CSA) |
540 A, LRA 480 V 60 Hz 3 fasen; (CSA)
420 A, LRA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA) 90 A, FLA 480 V 60 Hz 3-fasen; (CSA) 70 A, FLA 600 V 60 Hz 3 fasen; (CSA) |
| Speciale classificatie van weerstand luchtverwarming |
100 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
100 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA) |
| Speciale classificatie van wolfraamgloeilampen |
100 A, 600 V 60 Hz 3 fasen, 347 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA)
100 A, 480 V 60 Hz 3 fasen, 277 V 60 Hz 1 fase, (UL/CSA) |
| Speciale classificatie van ballastlampen voor elektrische ontlading |
100 A (600 V 60 Hz 3 fasen), 347V 60Hz 1fase)
100 A (480V 60Hz 3 fasen), 277V 60Hz 1fase) |
| Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik) |
125 A, Maximaal motorvermogen (UL/CSA)
|
| Formaat schroeven |
M3,5, Schroefaanlsuiting, Stuurstroomcircuits
M10, Schroefaanlsuiting, Hoofdstroomkabels 5 mm AF, Zeskant inbussleutel, Schroefaanlsuiting, Hoofdstroomkabels |
| Formaat schroevendraaier |
2, Schroefaanlsuiting, Stuurstroomcircuits, Pozidriv-schroevendraaier
0,8x5,5/1x6 mm, aansluitschroef, stuurstroomkabels, standaard schroevendraaier |
| Striplengte (regelcircuitkabel) |
10 mm
|
| Striplengte (hoofdkabel) |
24 mm
|
| Aansluitvermogen (koperband) |
2 x (6 x 16 x 0,8) mm (aantal segmenten x breedte x dikte), Hoofdstroomkabels
|
| Aansluitvermogen (massief) |
2 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomcircuits
1 x (0,75 - 4) mm², Stuurstroomcircuits |
| Aansluitvermogen (meeraderig) |
2 x (16 - 50) mm², hoofdstroomkabels
1 x (16 - 70) mm², hoofdstroomkabels |
| Aanhaalmoment |
14 Nm, Schroefaansluitingen, Hoofdstroomkabels
1,2 Nm, Schroefaansluitingen, Stuurstroomcircuits |
| Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls) |
2 x (10 - 50) mm², hoofdstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomcircuits 1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomcircuits 1 x (10 - 70) mm², hoofdstroomkabels |
| Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG) |
18 - 14, Stuurstroomcircuits
Enkel 8…3/0, dubbel 8…2/0, Hoofdstroomkabels |