Document downloaden () van 20

100NHG1BI-690
Model Code: NH FUSE 100A 690V gG SIZE 1 DUAL IND

Eaton Bussmann series zekeringelement, laagspanning, 100 A, AC 690 V, NH1, gL/gG, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekering
Catalogusnummer
100NHG1BI-690
EAN
5027590428279
Productlengte/-diepte
135 mm
Hoogte van product
63 mm
Breedte van product
40 mm
Gewicht van product
407.3333333 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Modelcode
NH FUSE 100A 690V gG SIZE 1 DUAL IND

Electrical data

Ampèrewaarde
100 A
Voltage-classificatie
690 V
Type spanning
AC
Uitschakelvermogen
120 kA
Klasse
Klasse C gG/gL
Frequentie - min
45 Hz
Frequentie - max
62 Hz

Product specifications

Formaat zekering
NH1
Geïsoleerde metalen
Ja

Accessoires

Geschikt voor
SD1-D enkelpolige NH-zekeringhouder
Microschakelaar 170H0236
EBH maat 00 tot 4 horizontale zekeringlastscheiders
TD1-D driepolige NH-zekeringhouder

Productspecificatie exporteren