Eaton Moeller series xPole - PFIM Type AC, A, U, R aardlekschakelaar. Aardlekschakelaar (RCCB), 100A, 4p, 30mA, type A
| Productnaam |
Eaton Moeller series xPole - PFIM Type AC, A, U, R RCCB
|
| Catalogusnummer |
102829
|
| EAN |
4015081027149
|
| Productlengte/-diepte |
76 mm
|
| Hoogte van product |
80 mm
|
| Breedte van product |
70 mm
|
| Gewicht van product |
0.392 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Certificering |
IEC/EN 61008
|
| Modelcode |
PFIM-100/4/003-A
|
| Benodigde accessoires |
Z-HK 248432
|
| Kenmerken |
Aardlekschakelaar
Extra apparatuur mogelijk |
| Uitgerust met: |
Vergrendelinrichting
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Gebruikt met |
KLV-TC-4 276241 (Compact-behuizing)
Z-FW/LP 248296 (Extern besturings- en automatische schakelaar) Z-RC/AK-4MU 101062 (set afdichtdoppen) |
| Ampèrewaarde |
100 A
|
| Toepassing |
|
| Nominale foutstroom |
30 mA
|
| Stoothoudsstroom |
Beperkt stroomstootvast 250 A
|
| Aantal polen |
Vierpolig
|
| Nominale kortsluitvastheid |
10 kA
|
| Type gevoeligheid |
Pulsstroomgevoelig
|
| Uitschakeltijd |
Onvertraagd
|
| Type |
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
Niet van toepassing, aangezien de schakelmateriaal beoordeeld moet worden.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
18,8 W
|
| Capaciteit warmtedissipatie |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk |
0 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
100 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk |
0 W
|
| Toelaatbare overbelasting voorzekering - max |
63 A gG/gL
|
| Frequentie |
50 Hz
|
| Type lekstroom |
A
|
| Levensduur, elektrisch |
4000 schakelingen
|
| Mate van vervuiling |
2
|
| Nominale foutstroom - max |
0.03 A
|
| Nominale foutstroom - min |
0.03 A
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4 Kv
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
440 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
400 V
|
| Nominaal restvermogen voor in- en uitschakelen |
1000 A
|
| Toegekende korte-duurstroom (lcw) |
10 kA
|
| Kortsluitvastheid |
100 A (max. toelaatbare reservezekering)
|
| Capaciteit stroomstoot |
0.25 kA
|
| Bereik testcircuit |
196 V AC - 264 V AC
|
| Voltage-classificatie |
230 V AC / 400 V AC
|
| Ingebouwde diepte |
70.5 mm
|
| Ingebouwde breedte (aantal units) |
70 mm (4 SU)
|
| Materiaaldikte rail |
0,8 mm - 2 mm
|
| Klimaatbestendigheid |
25-55 °C/90-95% relatieve vochtigheid volgens IEC 60068-2
|
| Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max |
16 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min |
1.5 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max |
35 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min |
1.5 mm²
|
| Beschermingsgraad |
IP20, IP40 met geschikte behuizing
IP20 |
| Frame |
45 mm
|
| Levensduur, mechanische |
20000 schakelingen
|
| Montagemethode |
Snelbevestiging met 2 borgstanden voor DIN-rail IEC/EN 60715
DIN-kamrail |
| Toegestane opslag- en transporttemperatuur - max |
60 °C
|
| Toegestane opslag- en transporttemperatuur - min |
-35 °C
|
| Aansluitvermogen (massieve draad) |
1,5 mm² - 35 mm²
|
| Aansluitvermogen (meeraderige kabel) |
16 mm² (2x)
|
| Klemblokbeveiliging |
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274
|
| Contactklemmen (boven en beneden) |
Raam-/liftklemmen
|
| Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
4
|