Document downloaden () van 20

10SRC750

Eaton Bussmann series snelle tractiezekering, 10 A, 750 V, gR (algemene halfgeleiderbeveiliging), 45 Hertz-62 Hertz (Min-Max frequentie), gR (algemene halfgeleiderbeveiliging)

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series snelle tractiezekering
Catalogusnummer
10SRC750
EAN
5027590429085
UPC
051712830508
Productlengte/-diepte
117.85 mm
Hoogte van product
45.75 mm
Breedte van product
5.58 mm
Gewicht van product
100.9 g
Voldoet aan:
Contactgegevens fabriek

Elektrische gegevens

Ampèrewaarde
10 A
Voltage-classificatie
750 V
Type spanning
DC
Uitschakelvermogen
0 kA

Productspecificatie exporteren