Document downloaden () van 20

111764
Model Code: M22-ES-MS2

Eaton Moeller® series M22 Key, MS2, for M22

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 accessoire losse sleutel
Catalogusnummer
111764
EAN
4015081113149
Productlengte/-diepte
3 mm
Hoogte van product
48 mm
Breedte van product
22 mm
Gewicht van product
0.007 kg
Certificering
DNV
GL
LR
Modelcode
M22-ES-MS2

Algemeen

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Reserveonderdeel

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Contacten

Kracht voor positieve opening - min
0 N

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.