Document downloaden () van 20
Bedienen en signaleren

RMQ-Titan M22 en M30 serie

De RMQ Titan™-bedienings- en signaleringsapparaten van Eaton helpen u betrouwbare, ergonomische en flexibele machines en systemen te creëren dankzij hun functionele ontwerp, flexibiliteit en veelzijdigheid. De RMQ Titan-componenten combineren praktische bediening en aantrekkelijk design op bedieningspanelen of kasten en in hangende panelen. De Moeller series RMQ Titan M22 en M30 bedienings- en signaleringsapparaten van Eaton zijn de beste oplossing voor machine- en paneelbouwers.
LED:
100.000 uur non-stop
MODULAIR:
Grote variëteit front-elementen
VEELZIJDIG:
Talloze toepassingen

Belangrijke kenmerken

  • Veldbus verbinding via AS-i
  • Dual-color en multi-color LED's
  • Ergonomische knopelementen
  • Montagegatdiameter: 22,3 mm (standaard) of 30 mm (Flat Design)
  • De vaste en terugverende functie kunnen bij alle keuzeschakelaars door middel van een coderingselement aangepast worden
  • Beschermingsgraad: IP65 / IP66 / IP69K
  • Maximaal 6 contactelementen in 2 lagen
  • Makkelijk om te schakelen van vaste naar terugverende functie voor alle vaste drukknoppen
  • UL/CSA, IEC/EN en CCC goedkeuringen

Bewezen kwaliteit - een innovatief systeem

Dankzij het flexibele ontwerp zijn de RMQ-Titan bedienings- en signaleringsapparaten uit de M22 en M30 serie geschikt voor gebruik in diverse toepassingen en processen. Het modulaire systeem maakt het mogelijk de afmetingen, materialen en kleuren van de front-elementen aan te passen aan uw specifieke toepassing. Door gebruik te maken van dual (RG) en multi-color (RGB) LED's kunnen de drukknoppen, noodstoppen en signaallampen gelijktijdig verschillende machinestatussen weergeven. De noodstopknoppen / nooduitknoppen zijn geschikt voor algemeen gebruik, sabotagebestendig, en voorzien van dwangmatig openende contacten.

RMQ Flat Design

De RMQ-Titan M30 Flat Design serie combineert het elegante en vlakke design van de RMQ Flat Front-elementen met de ruimtebesparende RMQ-Flat Rear LED- en contactelementen waardoor de serie een moderne look-and-feel heeft en tegelijkertijd ruimte bespaart. Het assortiment bevat onder andere 30mm drukknoppen, signaallampen, sleutelschakelaars, keuzeschakelaars, en joysticks. De modulariteit van de Eaton Moeller RMQ-Titan serie zorgt voor ontelbare ontwerpcombinaties en een intuïtieve gebruikersinterface, waardoor de gebruikerservaring van uw systemen wordt verbeterd.

RMQ small E-stop: compact design, grote impact!

De small E-stop noodstopknop combineert functionaliteit met veiligheid en een uniek, compact design. De small E-stop is een innovatief bedieningselement dat opvalt vanwege het compacte formaat en vernieuwende verlichtingssysteem. De innovatieve 360° verlichte ring zorgt voor betere zichtbaarheid en vergroot zo de veiligheid van de machines en systemen. Dankzij uitgebreide goedkeuringen en certificaten, en de modulariteit met het volledige RMQ assortiment, kan dit apparaat gemakkelijk en op flexibele wijze worden toegepast in een breed scala aan toepassingen.

RMQ noodstopknoppen

De noodstopknoppen / nooduitknoppen uit de Eaton Moeller serie bieden een onmiddellijke en veilige uitschakeling om machines, systemen en mensen in hun omgeving te beschermen. De e-stoppen zijn manipulatiebestendig, gecertificeerd voor wereldwijd gebruik en veilig te gebruiken in elke omgeving en situatie.

Snelle detectie van de machinestatus dankzij veel verschillende kleuropties van de Multi Color Indicator (MCI)

Het M22 LED-element biedt een ongeziene mate aan veelzijdigheid in vergelijking met conventionele signaallampen. De MCI kan tot maar liefst 16 miljoen kleuren weergeven. Dankzij de verschillende pulsfrequenties en dimbaarheid kan de MCI optimaal worden aangepast aan reeds aanwezige verlichting. Het multicolor element kan worden bediend en geconfigureerd met de SmartWire-DT master.

SmartWire-DT voor eenvoudige integratie & intelligente communicatie

Naast de standaardbekabeling is de RMQ-Titan serie ook eenvoudig te integreren in elke automatiseringsarchitectuur via alle gangbare typen veldbussystemen. De complete apparaten kunnen rechtstreeks worden aangesloten op veldbussystemen zoals AS-i of SmartWire-DT via de geïntegreerde M12- en M8-connectoren. Het SmartWire-DT bedradingssysteem maakt de bedienings- en signaleringsapparatuur van de RMQ-Titan serie geschikt voor communicatie, waardoor ze efficiënter werken in alle processen.

RMQ Flat slanke behuizing

RMQ Flat slanke behuizing is de kleinste behuizing in zijn soort. De compacte afmetingen van de RMQ Flat LED- en contactelementen, die ten opzichte van de standaard contactelementen 33% kleiner zijn, zorgen ervoor dat de RMQ Flat slanke behuizing compacter in omvang is. Het strakke design van de behuizing maakt van uw bedienpaneel tevens een stijlvol designelement voor elke machine en elk systeem. De slanke behuizing is uitsluitend te combineren met de RMQ Flat Rear LED- en contactelementen, welke tevens ook eenvoudig te combineren zijn met alle andere RMQ-Titan drukknoppen, signaallampen, keuzeschakelaars en andere front-elementen, zowel uit de M22 als de M30 serie.

De human machine interface (HMI) van morgen

De volgende generatie machineoperators verwacht een human machine interface (HMI) die overeenkomt met de bediening die zij gewend zijn van hun persoonlijke mobiele apparaten in hun privéleven. Van management tot distributie, van logistiek tot productie, nieuwe smart devices verschijnen op steeds meer plekken in de werkomgeving.

Eenvoudige configuratie - flexibel opschrift

De RMQ-configurator helpt u bij het selecteren en combineren van de verschillende drukknoppen, sleutelschakelaars, signaallampen en andere bedienings- en signaleringsapparaten uit de RMQ serie. Dankzij de geïntegreerde Labeleditor kunnen de RMQ-elementen flexibel, snel en tegen lage kosten afzonderlijk worden geconfigureerd. De Labeleditor ondersteunt het maken van klantspecifieke en projectspecifieke opschriften.

De Eaton Moeller serie - meer dan 100 jaar ervaring

Met meer dan 100 jaar ervaring in het starten, regelen en beveiligen van motoren, biedt de Eaton Moeller serie u een bewezen productportfolio dat u zal helpen betrouwbaarder, efficiënter, veiliger en duurzamer met energie om te gaan.
Specificaties
Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close

Handige links