RMQ M30 Flat Design

De RMQ Flat Design serie combineert het elegante en vlakke design van de RMQ Flat Front-elementen met de ruimtebesparende RMQ-Flat Rear LED- en contactelementen waardoor de serie een moderne look-and-feel heeft en tegelijkertijd veel ruimte bespaart. Het assortiment bevat onder andere 30mm drukknoppen, signaallampen, sleutelschakelaars, keuzeschakelaars en joysticks. De modulariteit van de Eaton Moeller RMQ-Titan serie zorgt voor ontelbare ontwerpcombinaties en een intuïtieve gebruikersinterface, waardoor de gebruikerservaring van uw systemen wordt verbeterd. 

 

Ruimtebesparend:

33% minder inbouwdiepte

Ontwerp:

Premium uitstraling

Installatie:

Eenvoudig en flexibel

RMQ AFX anti-rotatie adapter

De RMQ Flat Front-elementen hebben niet alleen een aantrekkelijk modern design, maar vallen ook op door de kenmerken van het geraffineerde AFX montageconcept. De RMQ AFX anti-rotatie adapter maakt het eenvoudiger om de elementen te monteren. Het past zich aan, aan de plaatdikte van uw bedienpaneel en zorgt ervoor dat de M30 Flat-front elementen niet kunnen roteren waardoor een correcte indicatie gewaarborgd blijft.

Klein formaat. Breed scala: RMQ Flat Rear

De Flat Rear LED- en contactelementen hebben 33% minder inbouwdiepte, waardoor ruimte wordt bespaard aan de achterzijde van een bedienings- of signaleringselement. Deze compacte LED- en contactelementen zijn ook te combineren met de standaard M22 RMQ Modulair drukknoppen, signaallampen en andere front-elementen. Deze compacte afmetingen zijn vooral nuttig voor machines met afzonderlijke bedienconsoles (bv. draagarmsystemen), en overal waar de ruimte beperkt is.

Multi-color = multi-functioneel

De innovatieve multi-color elementen maken het mogelijk om verschillende kleuren weer te geven met slechts 1 bedienings- of signaleringselement, wat niet alleen de veiligheid ten goede komt, maar het ook mogelijk maakt om met 1 enkel LED-element de huidige machinetoestanden consistent weer te geven.

RMQ Flat slanke behuizing. Grote flexibiliteit

RMQ Flat slanke behuizing is de kleinste behuizing in zijn soort. De compacte afmetingen van de RMQ-Flat LED- en contactelementen, die ten opzichte van de standaard contactelementen 33% kleiner zijn, zorgen ervoor dat de RMQ Flat slanke behuizing compacter in omvang is. Het strakke design van de behuizing maakt van uw bedienpaneel tevens een stijlvol designelement voor elke machine en elk systeem. De slanke behuizing is uitsluitend te combineren met de RMQ Flat Rear LED- en contactelementen, welke tevens ook eenvoudig te combineren zijn met alle andere RMQ Modulair drukknoppen, signaallampen, keuzeschakelaars en andere front-elementen, zowel uit de M22 als de M30 serie.
Eaton RMQ Flat Design pilot devices

Modulaire M22 en M30 elementen

Ontdek ons assortiment RMQ Modulair 22mm & 30mm voor alle modulaire elementen uit de RMQ-Titan serie. De modulaire elementen bieden de mogelijkheid om uw bedienings- en signaleringselementen naar wens te personaliseren.

Ontdek RMQ Modulair 22mm en 30mm

 

 

Eaton RMQ compact solution pilot devices in a flat design with pre-integrated cables

Compacte C22 en C30 elementen

Zoekt u complete voorgeconfigureerde bedienings- en signaleringselementen in 1 behuizing, ontdek dan hier Eaton’s RMQ Compact 22mm en 30mm All-in-One oplossingen. Deze complete elementen zorgen voor een eenvoudige installatie door hun Plug-and-Play technologie.

Ontdek RMQ Compact 22mm en 30mm