Reset
Reset
Eaton Moeller series NZM - Vermogensautomaat (MCCB). Automaat, 3p, 80A, insteekmodule, C1-S80-SVE
| Productnaam |
Eaton Moeller series NZM molded case magnetische vermogensautomaat
|
| Catalogusnummer |
112751
|
| EAN |
4015081122912
|
| Productlengte/-diepte |
90 mm
|
| Hoogte van product |
201 mm
|
| Breedte van product |
95 mm
|
| Gewicht van product |
1.227 kg
|
| Voldoet aan: |
RoHS conform
|
| Certificering |
IEC
IEC/EN 60947 |
| Modelcode |
NZMC1-S80-SVE
|
| Functies |
Kortsluitbeveiliging
|
| Benodigde accessoires |
NZM1-XSVS
|
| Ampèrewaarde |
80 A
|
| Toepassing |
Gebruik in ongeaarde voedingssystemen van 690 V
|
| Uitvoering frame beveiligingsschakelaar |
NZM1
|
| Aantal polen |
Driepolig
|
| Beveiligingssysteem |
Thermisch-magnetische beveiliging
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Type |
Vermogensautomaat
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - max |
70 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Opslagtemperatuur omgeving - min |
40 °C
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
16,32 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
80 A
|
| Ampèrewaarde |
80 A
|
| Richting van inkomende voeding |
Willekeurig
|
| Type elektrische aansluiting van hoofdcircuit |
Overig
|
| Type handgreep |
Zwenkhefboom
|
| Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - max |
14 A
|
| Stroominstelling voor onvertraagde uitschakeling (Ii) - min |
8 A
|
| Isolatie |
500 V AC (tussen hulpcontacten en hoofdcontacten)
300 V AC (tussen de hulpcontacten) |
| Levensduur, elektrisch |
5000 schakelingen bij 690 V AC-1
7500 schakelingen bij 415 V AC-1 10.000 schakelingen bij 400 V AC-1 |
| Aantal acties per uur - max |
120
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hulpcontacten |
6000 V
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) op hoofdcontacten |
6000 V
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
690 V
|
| Nominale bedrijfsspanning bij AC-3, 230 V |
22 kW
|
| Nominale bedrijfsspanning bij AC-3, 400 V |
37 kW
|
| Nominale bedrijfsstroom |
68 A (400 V AC-3)
|
| Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 230 V, 50/60 Hz |
55 kA
|
| Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 400/415 V, 50/60 Hz |
22.5 kA
|
| Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 440 V, 50/60 Hz |
22.5 kA
|
| Nomin. uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 525 V, 50/60 Hz |
6 kA
|
| Nom. Uitschakelverm. bij kortsluiting Ics (IEC/EN 60947) bij 690 V, 50/60 Hz |
4 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 240 V, 50/60 Hz |
121 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 400/415 V, 50/60 Hz |
76 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 440 V, 50/60 Hz |
63 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 525 V, 50/60 Hz |
24 kA
|
| Nominaal maakvermogen bij kortsluiting Icm bij 690 V, 50/60 Hz |
14 kA
|
| Instelling onvertraagde kortsluiting - max |
1120 A
|
| Instelling onvertraagde kortsluiting - min |
640 A
|
| Totale verbreektijd bij kortsluiting |
< 10 ms
|
| Gebruikscategorie |
A (IEC/EN 60947-2)
|
| Voltage-classificatie |
690 V - 690 V
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, volgens IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, contstant, volgens IEC 60068-2-78 |
| Beschermingsgraad |
IP20 (basis beschermingsgraad, in het gedeelte van de bedieningselementen)
IP20 |
| Beschermingsgraad (IP), voorzijde |
IP40 (met afdekraam)
IP66 (met deurkoppelingdraaihandgreep) |
| Beschermingsgraad (afsluitingen) |
IP00 (afsluitingen, fase-isolator en stripklem)
IP10 (tunnelklem) |
| Levensduur, mechanische |
20000 schakelingen
|
| Montagemethode |
Inbouwapparaat insteektechniek
Insteekeenheid |
| Bescherming tegen rechtstreeks contact. |
Vinger- en handaanrakingsveilig conform VDE 0106 deel 100
|
| Schokbestendigheid |
20 g (halfsinusstoot 20 ms)
|
| Speciale voorzieningen |
|
| Techniek uitschakelen |
Magnetisch
|
| Optionele terminals |
Aansluiting aan de achterzijde. Schroefklem. Tunnelklem
|
| Standaard klemmen |
Raamklem.
|
| Aansluitvermogen (massieve aluminiumdraad/-kabel) |
10 mm x 16 mm (2x) aansluiting direct op achterzijde van schakelaar
16 mm² (1x) bij tunnelklem 10 mm x 16 mm (1x) aansluiting op achterzijde direct van de automaat |
| Aansluitvermogen (meeraderige aluminiumdraad/-kabel) |
25 mm² x 35 mm² (1x) aansluiting op achterzijde direct aan de automaat
25 mm² x 35 mm² (2x) aansluiting op achterzijde direct aan de automaat 25 mm² - 95 mm² (1x) bij tunnelklem |
| Aansluitvermogen (stuurkabel) |
0,75 mm² - 2,5 mm² (1x)
0,75 mm² - 1,5 mm² (2x) |
| Aansluitvermogen (koperrail) |
Min. 12 mm x 5 mm direct bij aansluiting aan de achterzijde van de schakelaar
Max. 16 mm x 5 mm direct bij aansluiting aan de achterzijde van de schakelaar M6 bij schroefverbinding achterzijde |
| Aansluitvermogen (massieve koperdraad/-kabel) |
6 mm² - 16 mm² (2x) op raamklem
6 mm x 16 mm (2x) direct bij aansluiting aan de achterzijde van de schakelaar 10 mm² - 16 mm² (1x) bij raamklem 16 mm² (1x) bij tunnelklem 10 mm x 16 mm (1x) aansluiting op achterzijde direct van de automaat |
| Aansluitvermogen (meeraderige koperdraad/-kabel) |
25 mm² - 95 mm² (1x) bij tunnelklem met 1 gat
25 mm (2x) aansluiting op achterzijde direct aan de automaat 10 mm x 70 mm (1x) aansluiting op achterzijde direct aan de automaat 6 mm² - 25 mm² (2x) op raamklem 10 mm² - 70 mm² (1x) bij raamklem |
| Aansluitvermogen (koperstrip) |
Max. 9 segmenten van 9 mm x 0,8 mm bij raamklem
Min. 2 segmenten van 9 mm x 0,8 mm bij raamklem |