Eaton Moeller® series M22 functieelement, voor combinatie met RMQ-Titan bedieningselementen M22-..., 1 wisselcontact, Frontbevestiging
Productnaam |
Eaton Moeller® series M22 functieelement
|
Catalogusnummer |
115964
|
EAN |
4015081157044
|
Productlengte/-diepte |
40 mm
|
Hoogte van product |
42 mm
|
Breedte van product |
10 mm
|
Gewicht van product |
0.009 kg
|
Certificering |
CSA Class No.: 3211-07
IEC/EN 61131-2 EN 50178 UL CSA File No.: 2324643 CSA UL Category Control No.: NKCR UL File No.: E29184 BV LRS |
Modelcode |
M22-SWD-K11
|
Type elektrische aansluiting |
Vlaksteekaansluiting
|
Functies |
Voor combinatie met RMQ-Titan bedieningselementen M22-...
Diagnose functie |
Beschermingsgraad |
IP20
|
Model |
Opzetbaar
|
Montagemethode |
Frontbevestiging
|
Overspanningscategorie |
Niet van toepassing
|
Mate van vervuiling |
2
|
Productcategorie |
SmartWire-DT RMQ-aansluitingen
|
Productcategorie |
SmartWire-DT RMQ-aansluitingen
|
Constante acceleratie |
1 g, 8,4 - 150 Hz, volgens IEC/EN 61131-2, vibratie
|
Constante amplitude |
3,5 mm, 5 - 8,4 Hz, volgens IEC/EN 61131-2, vibratie
|
Vallen en kantelen |
50 mm valhoogte, valhoogte volgens IEC/EN 60068-2-31
|
Valhoogte (IEC/EN 60068-2-32) - max |
0.3 m
|
Inbouwpositie |
Willekeurig
|
Schokbestendigheid |
15 g, Mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, Halfsinusstoot 11 ms, 9 Gevolgen
|
Omgevingstemperatuur - min |
-30 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - min |
-40 °C
|
Opslagtemperatuur omgeving - max |
80 °C
|
Omgevingscondities |
Condensatie: voorkomen met passende maatregelen
|
Relatieve vochtigheid |
9 - 95 % (niet-condenserend, IEC/EN 60068-2-30)
|
Luchtafvoer |
8 kV, volgens IEC 61131-2, level 3, ESD
|
Burst-impuls |
1 kV, SmartWire-DT-kabel, volgens IEC/EN 61131-2, Level 3
2 kV, Voedingskabel, volgens IEC/EN 61131-2, Level 3 |
Contactontlading |
4 kV, volgens IEC/EN 61131-2, level 2, ESD
|
Elektromagnetische velden |
10 V/m bij 80 - 1000 MHz (volgens IEC/EN 61131-2:2008)
3 V/m bij 1,4 - 2 GHz (volgens IEC/EN 61131-2:2008) 1 V/m bij 2,0 - 2,7 GHz (volgens IEC/EN 61131-2:2008) |
RFI-straling |
10 V (IEC/EN 61131-2:2008, level 3)
|
Radio-interferentieklasse |
Klasse A (EN 55011)
|
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
0 A
|
Adressering |
Adres automatisch ingesteld
|
Verbinding |
SmartWire-DT-stekkerconnector SWD4-8SF2-5
|
Aansluiting op SmartWire-DT |
Ja
|
Aansluittype |
Frontbevestiging
SWD: Stekker, 8-polig |
LED-indicator |
Statusindicatie van SmartWire-DT-netwerk: Groene led
Statusindicatie van schakeltoestand: gele LED |
Station |
SmartWire-DT-slave, SmartWire-DT-netwerk
|
Aantal contacten (omschakelcontacten) |
1
|
Aantal contacten (verbreekcontacten) |
1
|
Aantal contacten (maakcontacten) |
1
|
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0.3 W
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|