Document downloaden () van 20

121528
Model Code: C22S-D-X-K11

Eaton Moeller® series C22 Drukknop, vlak, terugverend, 1 V, 1 M, Schroefaansluiting, zonder indicatieplaatje, Frontring zwart

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series C22 drukknop
Catalogusnummer
121528
EAN
4015081193462
Productlengte/-diepte
55 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.021 kg
Certificering
IEC/EN 60947-5-1
CE marking
CSA Class No.: 321103
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA certified
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
UL geregistreerd
VDE 0660
UL File No.: E29184
Opmerkingen bij catalogus
Contacten met veiligheidsfunctie, door dwangmatig openen volgens IEC/EN 60947-5-1
Modelcode
C22S-D-X-K11

Functies & kenmerken

Kleur frontring
Zwart
Materiaal frontring
Kunststof
Model
Vlak
Type elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Kenmerken
Positieve opening
Uitgerust met:
Frontring

Algemeen

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Aansluittype
Schroefaansluiting
Beschermingsgraad
NEMA 4X, 13
IP67/IP69K
Levensduur, mechanische
5.000.000 schakelingen
Inbouwpositie
Willekeurig
Openingsdiameter
22.5 mm
Bedrijfsfrequentie
3600 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
RMQ compacte oplossing
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Aanhaalmoment
0,8 Nm, schroefklemmen
Type
Drukknop

Klimatologische milieu-omstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Elektrische waarde

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
1 kA
Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V
Kortsluitbeveiligingsklasse
Max. 10 A gG/gL, zekering, contacten

Actuator

Bedieningskracht
5 N
Kleur bedieningselement
Zonder indicatieplaatje
Actuatordiameter
29.7 mm
Uitvoering actuator
Momentary
Terugverend
Indrukdiepte en bedieningskracht actuator (DIN EN 60947-5-1)
4.65 mm
Indrukdiepte knop
5.7 mm

Contacten

Kracht voor positieve opening - min
20 N
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
1

Productspecificatie exporteren