Document downloaden () van 20

121582
Model Code: C22S-DR-X-K20

Eaton Moeller® series C22 Drukknop, vlak, vast, 2 M, Schroefaansluiting, zonder indicatieplaatje, Frontring zwart

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series C22 drukknop
Catalogusnummer
121582
EAN
4015081194001
Productlengte/-diepte
55 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.021 kg
Certificering
UL 508
UL File No.: E29184
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-5-1
UL geregistreerd
CSA Class No.: 321103
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
CE marking
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CSA certified
Opmerkingen bij catalogus
Contacten met veiligheidsfunctie, door dwangmatig openen volgens IEC/EN 60947-5-1
Modelcode
C22S-DR-X-K20

Functies & kenmerken

Kleur frontring
Zwart
Materiaal frontring
Kunststof
Model
Vlak
Type elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Uitgerust met:
Frontring

Algemeen

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Aansluittype
Schroefaansluiting
Beschermingsgraad
NEMA 4X, 13
IP67/IP69K
Levensduur, mechanische
5.000.000 schakelingen
Inbouwpositie
Willekeurig
Openingsdiameter
22.5 mm
Bedrijfsfrequentie
3600 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
RMQ compacte oplossing
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Aanhaalmoment
0,8 Nm, schroefklemmen
Type
Drukknop

Klimatologische milieu-omstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78

Elektrische waarde

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
1 kA
Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V
Kortsluitbeveiligingsklasse
Max. 10 A gG/gL, zekering, contacten

Actuator

Bedieningskracht
5 N
Kleur bedieningselement
Zonder indicatieplaatje
Actuatordiameter
29.7 mm
Uitvoering actuator
Permanent
Schakelfunctie vergrendelend

Contacten

Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
0
Aantal contacten (maakcontacten)
2

Productspecificatie exporteren