Document downloaden () van 20

121601
Model Code: C22S-WRKV-K11

Eaton Moeller® series C22 Omschakelaar, met draaigreep, vast, 1 V, 1 M, Schroefaansluiting, 2 standen (V-stand), Frontring zwart

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series C22 Omschakelaar
Catalogusnummer
121601
EAN
4015081194193
Productlengte/-diepte
73 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.023 kg
Certificering
CSA File No.: 165628
CE marking
CSA Class No.: 321103
UL 508
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
CSA certified
UL geregistreerd
IEC/EN 60947-5-1
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
VDE 0660
Opmerkingen bij catalogus
Contacten met veiligheidsfunctie, door dwangmatig openen volgens IEC/EN 60947-5-1
Modelcode
C22S-WRKV-K11

Functies & kenmerken

Kleur frontring
Zwart
Materiaal frontring
Kunststof
Model
Met draaigreep
Type elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Kenmerken
Positieve opening
Uitgerust met:
Frontring

Algemeen

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Aansluittype
Schroefaansluiting
Beschermingsgraad
NEMA 4X
IP65
Levensduur, mechanische
1.000.000 schakelingen
Inbouwpositie
Willekeurig
Openingsdiameter
22.5 mm
Bedrijfsfrequentie
2000 schakelingen/uur
Bedrijfskoppel
0.3 Nm
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
RMQ Compact
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Schakelhoek
60 °
Aanhaalmoment
0,8 Nm, schroefklemmen
Type
Keuzeschakelaar

Klimatologische milieu-omstandigheden

Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78

Elektrische waarde

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
1 kA
Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V
Kortsluitbeveiligingsklasse
Max. 10 A gG/gL, zekering, contacten
Voedingsspanning - max
0 V

Actuator

Kleur bedieningselement
Zwart
Uitvoering actuator
Schakelfunctie vergrendelend
Vast
Indrukdiepte en bedieningskracht actuator (DIN EN 60947-5-1)
4.65 mm
Actuatortype
Tuimelschakelaar
Indrukdiepte knop
5.7 mm
Aantal schakelposities
2

Contacten

Kracht voor positieve opening - min
20 N
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
1

Productspecificatie exporteren