Eaton Moeller® series C22 Omschakelaar, met draaigreep, terugverend, 1 V, 1 M, Schroefaansluiting, 3 standen, Frontring zwart
Productnaam |
Eaton Moeller® series C22 Omschakelaar
|
Catalogusnummer |
121605
|
EAN |
4015081194230
|
Productlengte/-diepte |
73 mm
|
Hoogte van product |
30 mm
|
Breedte van product |
30 mm
|
Gewicht van product |
0.023 kg
|
Certificering |
CSA Class No.: 321103
UL 508 UL geregistreerd CSA File No.: 165628 CSA certified VDE 0660 CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 UL File No.: E29184 CE marking UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5-1 |
Opmerkingen bij catalogus |
Contacten met veiligheidsfunctie, door dwangmatig openen volgens IEC/EN 60947-5-1
|
Modelcode |
C22S-WK3-K11
|
Kleur frontring |
Zwart
|
Materiaal frontring |
Kunststof
|
Model |
Met draaigreep
|
Type elektrische aansluiting |
Schroefaansluiting
|
Kenmerken |
Positieve opening
|
Uitgerust met: |
Frontring
|
Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
Aansluittype |
Schroefaansluiting
|
Beschermingsgraad |
NEMA 13
IP65 |
Levensduur, mechanische |
1.000.000 schakelingen
|
Inbouwpositie |
Willekeurig
|
Openingsdiameter |
22.5 mm
|
Bedrijfsfrequentie |
2000 schakelingen/uur
|
Bedrijfskoppel |
0.3 Nm
|
Overspanningscategorie |
III
|
Mate van vervuiling |
3
|
Productcategorie |
RMQ Compact
|
Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4000 V AC
|
Schakelhoek |
40 °
|
Aanhaalmoment |
0,8 Nm, schroefklemmen
|
Type |
Keuzeschakelaar
|
Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78 |
Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
1 kA
|
Nominale isolatiespanning (Ui) |
250 V
|
Kortsluitbeveiligingsklasse |
Max. 10 A gG/gL, zekering, contacten
|
Voedingsspanning - max |
0 V
|
Kleur bedieningselement |
Zwart
|
Uitvoering actuator |
Momentary
Terugverend |
Indrukdiepte en bedieningskracht actuator (DIN EN 60947-5-1) |
4.65 mm
|
Actuatortype |
Tuimelschakelaar
|
Indrukdiepte knop |
5.7 mm
|
Aantal schakelposities |
2
|
Kracht voor positieve opening - min |
20 N
|
Aantal contacten (omschakelcontacten) |
0
|
Aantal contacten (verbreekcontacten) |
1
|
Aantal contacten (maakcontacten) |
1
|