Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

123728
Model Code: IZMX-ST110AD

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Arbeidsstroomafschakelspoel 110-125 VAC/DC

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series IZMX/INX shunt-ontgrendeling
Catalogusnummer
123728
EAN
4015081213337
Productlengte/-diepte
150 mm
Hoogte van product
100 mm
Breedte van product
100 mm
Gewicht van product
0.113 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
IZMX-ST110AD

Aanvullende informatie

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
schakelen op afstand

Leveringsprogramma

Speciale voorzieningen
  • Er is een extra klemmenaansluitblok voor het regelcircuit vereist voor montage achteraf.
  • Voor vermogensschakelaars→ nr. 156593 voor vaste montage en vermogensschakelaars→ nr. 156590 voor uittrekbare eenheden
  • Kan worden gecombineerd met een onderspanningsafschakelspoel of een tweede arbeidsstroomafschakelspoel.
  • Beperkt tot 3/min als gevolg van de hoge stroom gedurende 35 ms.
  • Let op - de schakelfrequentie van de vermogensautomaat = 60/h
Geschikt voor
Vermogensautomaat
Lastscheider
Type
Accessoire
Gebruikt met
INX16..., INX40...
IZMX16..., IZMX40...

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439 - technische gegevens

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C

Technical data - electrical

Aanpassingsbereik onvertraagde kortsluiting (eindwaarde) - max
0 A
Totale schakeltijd stroomonderbreker
22 ms (Us = 100%)
Arbeidsbereik regelspanning
110 - 127 V AC (50/60 Hz)
0,7 - 1,1 x Us
110 - 125 VDC
Nominale stroomsterkte - max
0,071 A (maximale houdstroom)
Type elektrische aansluiting
Vlaksteekaansluiting
Initiële waarden van onvertraagde kortsluiting - min
0 A
Stroomverbruik aanspreekwaarde bij 35 ms - max
540 VA/W
Opgenomen vermogen
10 VA/W AC/DC
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
127 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
110 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
127 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
110 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
125 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
110 V
Nominale bedrijfsstroom
0,071 A (maximale houdstroom)
Nominale startstroom
5,54 A (35 ms)
Type spanning
AC/DC

Technical data - mechanical

Aantal actoren per minuut - max
3
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
0
Aantal contacten (maakcontacten)
0

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.