Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

123731
Model Code: +IZMX-STS24DC

Eaton Moeller series IZMX/INX - ACB. Arbeidsstroomafschakelspoel (voor vermogensautomaat);(2) 24VDC

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series IZMX/INX shunt-ontgrendeling
Catalogusnummer
123731
EAN
4015081213368
Productlengte/-diepte
150 mm
Hoogte van product
100 mm
Breedte van product
100 mm
Gewicht van product
0.113 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
+IZMX-STS24DC

Additional information

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
schakelen op afstand

Delivery program

Speciale voorzieningen
  • Kan niet worden gecombineerd met een tweede onderspanningsafschakelspoel.
  • Beperkt tot 3/min als gevolg van de hoge stroom gedurende 35 ms.
  • Let op - de schakelfrequentie van de vermogensautomaat = 60/h
Geschikt voor
Lastscheider
Vermogensautomaat
Type
Accessoire
Gebruikt met
INX16..., INX40...
IZMX16..., IZMX40...

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C

Technical data - electrical

Aanpassingsbereik onvertraagde kortsluiting (eindwaarde) - max
0 A
Totale schakeltijd stroomonderbreker
22 ms (Us = 100%)
Arbeidsbereik regelspanning
0,7 - 1,1 x Us
24 V DC
Nominale stroomsterkte - max
0,18 A (maximale houdstroom)
Type elektrische aansluiting
Vlaksteekaansluiting
Initiële waarden van onvertraagde kortsluiting - min
0 A
Stroomverbruik aanspreekwaarde bij 35 ms - max
500 VA/W
Opgenomen vermogen
5 VA/W AC/DC
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
24 V
Nominale bedrijfsstroom
0,18 A (maximale houdstroom)
Type spanning
DC

Technical data - mechanical

Aantal actoren per minuut - max
3
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
0
Aantal contacten (maakcontacten)
0

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.