Eaton Bussmann series NH laagspanningszekeringen, 500V, 1250A, 120 kAIC, Bovenkenmelder, Zekering, Class C gL/gG
Productnaam |
Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekering
|
Catalogusnummer |
1250NHG4G
|
EAN |
5027590429719
|
UPC |
051712295611
|
Productlengte/-diepte |
200 mm
|
Hoogte van product |
115 mm
|
Breedte van product |
102 mm
|
Gewicht van product |
2474 g
|
Voldoet aan: |
RoHS-compliant
CE-markering |
Certificering |
IEC 60269-1
IEC 60269-2 DIN 43620 |
Modelcode |
500V 1250A NH4 FUSE gG
|
Ampèrewaarde |
1250 A
|
Voltage-classificatie |
500 V
|
Type spanning |
AC
|
Uitschakelvermogen |
120 kA
|
Frequentie - min |
45 Hz
|
Frequentie - max |
62 Hz
|
Formaat zekering |
NH4
|
Geïsoleerde metalen |
Nee
|
Geschikt voor |
SD4-S NH-zekeringshouder
EBH maat 00 tot 4 horizontale zekeringlastscheiders |