Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

125331
SPX050A1-4A1N1

Eaton SPX frequentieregelaar, 400 V AC, 3-fase, 37 kW, IP21, radio-ontstoringsfilter, OLED-display, FR7

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton SPX frequentieregelaar
Catalogusnummer
125331
EAN
4015081229376
Productlengte/-diepte
189 mm
Hoogte van product
630 mm
Breedte van product
237 mm
Gewicht van product
35 kg
Certificering
Certified by UL for use in Canada
IEC/EN61800-3
UL
UL Category Control No.: NMMS, NMMS2, NMMS7. NMMS8
CSA-C22.2 No. 14
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: 3211-06
IEC/EN 61800-3
UL File No.: E134360
DNV
RCM
Safety: EN 61800-5-1: 2003
Specification for general requirements: IEC/EN 61800-2
RoHS, ISO 9001
CUL
CE
IEC/EN61800-5
UL 508C
Modelcode
SPX050A1-4A1N1

Klimatologische omstandigheden

Hoogte
Boven 1000 m met 1% derating per 100 m
Max. 1000 m
Max. 3000 m
Omgevingstemperatuur - max
50 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
70 °C
Omgevingstemperatuur - min
-10 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - max
50 °C
Omgevingstemperatuur bij 150% overbelasting - min
-10 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Klimaatbestendigheid
<95% relatieve vochtigheid, geen condensatie, corrosie of druppelend water

Communicatie

Communicatie-interface
BACnet/IP, optioneel
CANopen®, optioneel
Modbus-TCP, optioneel
DeviceNet, optioneel
LonWorks, optioneel
PROFIBUS-DP
BACnet MS/TP, optioneel
EtherCAT, optioneel
Ethernet IP, optioneel
Modbus-RTU, optioneel
PROFINET, optioneel
Aansluiting op SmartWire-DT
Nee

Stuurstroomcircuit

Aantal ingangen (analoog)
2 (parametreerbaar), 0 - 10 V DC, 0/4 - 20 mA)
Aantal ingangen (digitaal)
6 (parametreerbaar), max. 30 V DC)
Aantal uitgangen (analoog)
1
Aantal uitgangen (digitaal)
1 (parametreerbaar), 48 V DC/50 mA)
Aantal relaisuitgangen
2 (parametreerbaar), S, 8 A (24 V DC) / 8 A (250 V AC) / 0,4 A (125 V DC))
Nominale regelspanning (Uc)
24 V DC (extern, max. 250 mA)

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de componenten.
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
925 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Details warmteafgifte
Bedrijf (met 150% overbelasting)
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
72 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0 W

Algemene informatie

Beschermingsgraad
IP21
NEMA overig
Electromagnetic compatibility
1e en 2e omgeving (conform EN 61800-3)
Uitgerust met:
Interne DC-link
DC-tussenkring-spoel
OLED display
Radio-ontstoringsfilter
IGBT-omvormer
Formaat frame
FR7
Inbouwpositie
Verticaal
Productcategorie
Frequentieregelaars
Bescherming
Vinger- en handrugaanrakingsveilig, beveiligd tegen direct contact (BGV A3, VBG4)
Radio-interferentieklasse
C2, C3: afhankelijk van de lengte van de motorkabel, de aangesloten belasting en de omgevingsomstandigheden. Externe radio-ontstoringsfilters (optioneel) kunnen nodig zijn.
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)

Hoofdstroom

Netspanning - max
500 V
Netspanning - min
380 V
Bedrijfsmodus
Sensorloze vectorregeling (SLV)
U/f-regeling
Optioneel: vectorbesturing met terugkoppeling (CLV)
Uitgangsfrequentie - max
320 Hz
Uitgangsfrequentie - min
0 Hz
Uitgangsspanning (U2)
480 V AC, 3-fase
500 V AC, 3-fase
400 V AC, 3-fase
Nominale regelnetspanning
10 V DC (Us, max. 10 mA)
Nominale frequentie - max
66 Hz
Nominale frequentie - min
45 Hz
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij 110% overbelasting
87 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij 150% overbelasting
72 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij 380/400 V, 50 Hz
37 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij 380/400 V, 50 Hz, 110% overbelasting
45 kW
Toegekende bedrijfsspanning
400 V AC, 3-fase
480 V AC, 3-fase
500 V AC, 3-fase
Resolutie
0,01 Hz (frequentie-resolutie, instelwaarde)
Voedingsfrequentie
50/60 Hz
Schakelfrequentie
3.6 kHz, 1 - 10 kHz instelbaar, fPWM, vermogensdeel, hoofdcircuit
Uitvoering systeemconfiguratie
AC-voedingssystemen met geaard middelpunt
Nominale spanning - max
480 VAC

Nom. vermogen

Toegewezen motorstroom IM bij 400 V, 50 Hz, 110% overbelasting
81 A
Toegewezen motorstroom IM bij 400 V, 50 Hz, 150% overbelasting
68 A
Toegewezen motorstroom IM bij 440/480 V, 60 Hz, 150% overbelasting
65 A
Toegewezen motorstroom IM bij 440/480 V, 60 Hz, 110% overbelasting
77 A
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz
50 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 110% overbelasting
60 HP

Productspecificatie exporteren

Installatiehandleidingen

Meldingen over einde levensduur

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.