Document downloaden () van 20

125NHG01B-400
Model Code: NH FUSE 125A 400V GG/GL SIZE 01

Zekeringelement, laagspanning, 125 A, AC 400 V, NH01, gL/gG, IEC, dubbele melder, onder spanning staande grepen

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekering
Catalogusnummer
125NHG01B-400
EAN
5027590429986
Productlengte/-diepte
135 mm
Hoogte van product
58 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
294.667 g
Voldoet aan:
RoHS-compliant
CE-markering
Certificering
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Modelcode
NH FUSE 125A 400V GG/GL SIZE 01

Electrical data

Ampèrewaarde
125 A
Voltage-classificatie
400 V
Type spanning
AC
Uitschakelvermogen
120 kA
Klasse
Klasse C gG/gL
Frequentie - min
45 Hz
Frequentie - max
62 Hz

Product specifications

Formaat zekering
NH01
Geïsoleerde metalen
Nee

Accessoires

Geschikt voor
Microschakelaar 170H0235

Productspecificatie exporteren