Document downloaden () van 20

132612
Model Code: M22-DL-R-K01LED-BVP

Eaton Moeller® series M22 signaaldrukknop, RMQ-Titan, verzonken, terugverend, 1 V, rood, Blister pack for hanging

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 signaaldrukknop
Catalogusnummer
132612
EAN
4015081295579
Productlengte/-diepte
30 mm
Hoogte van product
210 mm
Breedte van product
130 mm
Gewicht van product
0.04 kg
Voldoet aan:
CE
Modelcode
M22-DL-R-K01LED-BVP

Functies & kenmerken

Kleur frontring
Titanium
Materiaal frontring
Kunststof
Uitgerust met:
Frontring

Algemeen

Beschermingsgraad (voorzijde)
NEMA 4X
IP67
Openingsdiameter
22 mm
Geschikt voor
Verlichting

Actuator

Kleur bedieningselement
Rood
Uitvoering actuator
Terugverend

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.