Document downloaden () van 20
We make what matters work*

132618
Model Code: M22-D-R-K01-BVP

Eaton Moeller® series M22 drukknop, RMQ-Titan, verzonken, terugverend, 1 nc, rood, blisterverpakking om op te hangen

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 pushbutton
Catalogusnummer
132618
EAN
4015081295630
Productlengte/-diepte
30 mm
Hoogte van product
210 mm
Breedte van product
130 mm
Gewicht van product
0.03 kg
Voldoet aan:
CE
Modelcode
M22-D-R-K01-BVP

Productspecificaties

Kleur bedieningselement
Rood
Uitvoering actuator
Terugverend
Uitgerust met:
Frontring
Aantal commandoposities
1
Openingsdiameter
22 mm
Kleur frontring
titaan
Materiaal frontring
Kunststof
Beschermingsgraad (voorzijde)
NEMA 4X
IP67
Uitvoering frontelement
Vlak
Lenstype
Rond

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.