Eaton Moeller® series M22 dubbele drukknop, RMQ-Titan, 1 NO, 1 V, LED, groen, rood, opschrift, blisterverpakking om op te hangen
| Productnaam |
Eaton Moeller® series M22 dubbele bedieningsdrukknop
|
| Catalogusnummer |
132625
|
| EAN |
4015081295708
|
| Productlengte/-diepte |
30 mm
|
| Hoogte van product |
210 mm
|
| Breedte van product |
130 mm
|
| Gewicht van product |
0.05 kg
|
| Certificering |
CE
|
| Modelcode |
M22-DDL-GR-X1/X0-K1001LED-BVP
|
| Kleur frontring |
Titanium
|
| Materiaal frontring |
Kunststof
|
| Kenmerken |
Met opschrift
|
| Uitgerust met: |
Frontring
|
| Beschermingsgraad (voorzijde) |
IP66
NEMA 4X |
| Openingsdiameter |
22 mm
|
| Geschikt voor |
Verlichting
|
| Kleur bedieningselement |
Groen/rood
|
| Uitvoering actuator |
Terugverend
|