Document downloaden () van 20

134847
Model Code: DS7-340SX004N0-N

Eaton DS7 Softstarter, 4 A, 200 - 480 V AC, Us= 24 V AC/DC, bouwgrootte FS1

General specifications

Productnaam
Eaton DS7 Soft starter
Catalogusnummer
134847
EAN
4015081316922
Productlengte/-diepte
94 mm
Hoogte van product
130 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.35 kg
Voldoet aan:
CE-markering
Certificering
UL 508
CSA Std. C22.2 No. 14.-05
CSA Std. C22.2 No. 0-M91
IEC 60947-4-2
EN 60947-4-2
CSA File No.: 2511305
UL File No.: E251034
CSA-C22.2 No 0-M91
CSA Class No.: 321106
GB 14048.6
CSA-C22.2 No 14-05
IEC/EN 60947-4-2
CSA
C-Tick
CSA22.2-14
UL
CE
UkrSEPRO
Modelcode
DS7-340SX004N0-N

Features & Functions

Uitgerust met:
Interne bypass-contacten
Interne by-pass schakelaar
Functies
Potentiaalscheiding tussen voedings- en regelsecties
Min. tijde 1 s - snel veranderend (semiconductor magneetschakelaar)
Onderdrukking van sluittransiënten
Enkele draairichting
Softstart-functie
Onderdrukking van DC-componenten voor motoren

General information

Klasse
Overig
Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Beschermingsgraad
IP20
NEMA 1
Formaat frame
FS1
Netspanning - min
200 V
Netspanning - max
480 V
Overspanningscategorie
II
Mate van vervuiling
2
Radio-interferentieklasse
Class B (EN 55011)
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)
Type
Softstarters voor driefasige lasten
Type spanning
AC/DC

Ambient conditions, mechanical

Inbouwpositie
Verticaal
Schokbestendigheid
8 g, 11 ms, Mechanisch
Trillingsbestendigheid
2M2 volgens EN 60721-3-2

Climatic environmental conditions

Hoogte
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - min
-5 °C
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
60 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-3
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Main conducting paths

Overbelastingscyclus
AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-53
4 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min
230 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
480 V
Kortsluitbeveiligingsklasse
3 x 170M1359, Coördinatieklasse "2" (extra met de zekeringen voor coördinatieklasse "1"), Hoofdgeleiders
PKM0-4 (+ CL-PKZ0), Coördinatieklasse "1", Hoofdgeleiders
Voedingsfrequentie
50/60 Hz, fLN, hoofdcircuit
Nominale spanning - max
480 V

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
0.75 HP
Toegewezen motorvermogen bij 220/230 V, 60 Hz, 3-fase
1 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
2 HP
Nominaal bedrijfsvermogen bij 220/230 V, 50 Hz
0.75 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij 400 V, 50 Hz
1.5 kW

Terminal capacities

Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 2,5) mm², hoofdstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², hoofdstroomkabels
1 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief)
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², hoofdstroomkabels
1 x (0,75 - 4) mm², Stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 4) mm², hoofdcontact
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
18 - 10, hoofdcontact
18 - 10, Stuurstroomkabels
Formaat schroevendraaier
PZ2, 1 x 6 mm, Aansluitschroef, Standaard schroevendraaier
0,6 x 5,5 mm/1 x 6 mm, Aansluitschroeven, Stuurstroomkabels
Aanhaalmoment
1,2 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels
1,2 Nm

Control circuit

Stroomverbruik
1,6 mA, stuurstroomcircuit, Digitale ingangen, Extern 24 V
50 mA, stuurstroomcircuit, Regelaar voeding
Drop-out-tijd
350ms, stuurstroomcircuit, Digitale ingangen, DC bekrachtigd
Drop-out-spanning
AC-bekrachtigd: 0 - 3 V, AC bediend
0 - 3 V, DC bekrachtigd
Tijd aanspreekwaarde
250 ms bij DC
250 ms bij AC
Aanspreekspanning
17,3 - 27 V DC
17,3 - 27 V AC
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
24 V

Input/Output

Aantal uitgangen
1 relaisuitgang (TOR)
Uitgangsspanning
24 V AC/DC
Bescherming
Vinger- en handaanrakingsveilig, Bescherming tegen rechtstreeks contact.
Nominale regelspanning (Uc)
24 V AC (-15 %/+10 %)
24 V AC
24 V DC
24 V DC (-15 %/+10 %)
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-11
1 A

Soft start function

Toepassing
  • 1-fase motoren: Nee
  • 3-fase motoren: Ja
  • rustige aanloop van asynchrone draaistroommotoren
Vertragingstijd
0 - 30 s, Softstart-functie, Aanlooptijden
Opvoer-/aanlooptijd
1 - 30 s
Startspanning
Min. 30 %, Softstart-functie, Startspanning = uitschakelspanning
Max. 100 %, Softstart-functie, Startspanning = uitschakelspanning

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0.2 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
4 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0.2 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is verantwoordelijkheid van installatiebouwer. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren