Document downloaden () van 20
Softstarters

DS7 softstarter

Softstarters zijn nu een volwaardig alternatief geworden voor sterdriehoekschakelaars. De DS7 softstarter uit de Eaton Moeller serie vervangt de motorstartercombinatie en maakt een vloeiende, energiebesparende motorstart mogelijk. Onze gepatenteerde technologie zorgt voor een uitzonderlijk vloeiende aanloop van de motor met een hoger koppel dan alternatieve oplossingen kunnen leveren. Verlengde onderhoudsintervallen en lagere bedrijfskosten zijn gunstige neveneffecten van deze technologie. De compacte DS7 softstarter, verkrijgbaar tot 200 A, is de ideale optie voor pomp-, ventilator- en kleine transportbandtoepassingen. 

Geschikt voor zware omstandigheden:
Minimale omgevingstemperatuur van -40 °C
Communicatie:
SmartWire-DT
Optionele ventilator:
Verhoogd aantal startcycli

Belangrijke kenmerken

  •  Vloeiende, asymmetrische motorsturing zonder DC componenten
  •  Vrijwel geruisloze werking met hoog koppel
  • Contactloos schakelen van pompen in zware omstandigheden
  •  Bij toepassingen met ventilatoraandrijving vermindert de vloeiende aanloop de slijtage van de V-snaren
  •  Eenvoudige installatie, zelfs bij hoge stromen
  • Het SmartWire-DT intelligente bedradingssysteem elimineert bedradingsfouten

Veelzijdig gebruik voor maximale functionaliteit.

De DS7 softstarter, een volledig geïntegreerd onderdeel van het xStart systeem, is ideaal voor pomp-, ventilator- en kleine transportband-toepassingen. De DS7 vervangt de ster-driehoekscombinaties en maakt een soepele start van de motoren mogelijk, bijvoorbeeld in transport- en material-handlingsystemen. Bovendien vermindert een soepele start de mechanische belasting van het hele systeem. Met zijn verlengde service-intervallen en lagere bedrijfskosten is de DS7 softstarter een opvallende verschijning.

Softstarter DS7 met SmartWire-DT Alles in een oogopslag.

SmartWire-DT is een innovatief intelligent verbindingssysteem voor uw besturingskast. Er is geen besturingsbedrading of -adressering via DIP switches nodig om een eenvoudige verbinding tot stand te brengen. SmartWire-DT maakt van standaard schakelapparatuur intelligente en communicatiegerichte automatiseringsapparatuur. Gebruikers hebben dus directe controle over alle parameters en profiteren van absolute datatransparantie. In veel besturingstoepassingen kan een softstarter met SmartWire-DT een kosteneffectieve en eenvoudige bedradingsoplossing realiseren, door de bedrading met maximaal 85 % te reduceren.

Implementatie van softstarten met de DS7

Tijdens de opstartfase regelt de softstarter de voeding van de draaistroommotor. De resulterende softstart maakt het mogelijk om te voldoen aan de vraag van de klant naar schokvrije koppelverhogingen en gerichte stroomvermindering tijdens de opstartfase. Het door Eaton ontwikkelde en gepatenteerde ontstekingscontrolesysteem vermijdt gelijkstroomcomponenten die normaal gesproken tot een ongelijkmatige start zouden leiden, wat op zijn beurt een soepele motorversnelling mogelijk maakt. De algehele operationele prestaties worden zo verbeterd, zodat schokken in transportmiddelen, tandwielkast-botsingen of drukpieken in leidingsystemen tot het verleden behoren.
Specificaties
Verschillen markeren
Toon enkel verschillen
Blanco kenmerken verbergen
Download Links
X
Download Close

Handige links