Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

134911
DS7-340SX012N0-N

Eaton DS7 Softstarter, 12 A, 200 - 480 V AC, Us= 24 V AC/DC, bouwgrootte FS1

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton DS7 Soft starter
Catalogusnummer
134911
EAN
4015081316960
Productlengte/-diepte
94 mm
Hoogte van product
130 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.35 kg
Certificering
CSA File No.: 2511305
CSA Class No.: 321106
UL
UkrSEPRO
CE
CSA-C22.2 No 0-M91
IEC/EN 60947-4-2
GB 14048.6
CSA
UL 508
CSA22.2-14
CSA-C22.2 No 14-05
C-Tick
UL File No.: E251034
Modelcode
DS7-340SX012N0-N

Omgevingscondities, mechanisch

Inbouwpositie
Verticaal
Schokbestendigheid
8 g, 11 ms, Mechanisch
Trillingsbestendigheid
2M2 volgens EN 60721-3-2

Klimatologische omstandigheden

Hoogte
Max. 2000 m
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
60 °C
Omgevingstemperatuur - min
-5 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-3
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Stuurstroomcircuit

Stroomverbruik
50 mA, stuurstroomcircuit, Regelaar voeding
1,6 mA, stuurstroomcircuit, Digitale ingangen, Extern 24 V
Drop-out-tijd
350ms, stuurstroomcircuit, Digitale ingangen, DC bekrachtigd
Drop-out-spanning
0 - 3 V, DC bekrachtigd
AC-bekrachtigd: 0 - 3 V, AC bediend
Tijd aanspreekwaarde
250 ms bij AC
250 ms bij DC
Aanspreekspanning
17,3 - 27 V AC
17,3 - 27 V DC
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
24 V

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van de schakel- en verdeelinrichting moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
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
Niet van toepassing, aangezien de schakel- en verdeelinrichting als geheel beoordeeld moet worden.
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
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0.6 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
12 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0.6 W

Features & functions

Uitgerust met:
Interne bypass-contacten
Interne by-pass
Functies
Enkele draairichting
Onderdrukking van DC-componenten voor motoren
Min. tijde 1 s - snel veranderend (semiconductor magneetschakelaar)
Softstart-functie
Potentiaalscheiding tussen voedings- en regelsecties
Onderdrukking van sluittransiënten

Algemene informatie

Klasse
Overig
Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Beschermingsgraad
IP20
NEMA 1
Formaat frame
FS1
Netspanning - max
480 V
Netspanning - min
200 V
Overspanningscategorie
II
Mate van vervuiling
2
Radio-interferentieklasse
Class B (EN 55011)
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)
Type
Softstarters voor driefasige lasten
Type spanning
AC/DC

Ingang / Uitgang

Aantal uitgangen
1 relaisuitgang (TOR)
Uitgangsspanning
24 V AC / DC
Bescherming
Vinger- en handrugaanrakingsveilig, bescherming tegen rechtstreeks contact.
Nominale regelspanning (Uc)
24 V DC
24 V AC
24 V AC (-15 %/+10 %)
24 V DC (-15 %/+10 %)
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-11
1 A

Hoofdgeleidende paden

Overbelastingscyclus
AC-53a: 3 - 5: 18 - 10
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-53
12 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
480 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min
230 V
Kortsluitbeveiligingsklasse
PKM0-12 (+ CL-PKZ0), Coördinatieklasse "1", Hoofdgeleiders
3 x 170M1362, Coördinatieklasse "2" (extra met de zekeringen voor coördinatieklasse "1"), Hoofdgeleiders
Voedingsfrequentie
50/60 Hz, fLN, hoofdcircuit
Nominale spanning - max
480 V

Nom. vermogen

Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
3 HP
Toegewezen motorvermogen bij 220/230 V, 60 Hz, 3-fase
3 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
10 HP
Nominaal bedrijfsvermogen bij 220/230 V, 50 Hz
3 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij 400 V, 50 Hz
5.5 kW

Koudestart functie

Toepassing
  • 1-fase motoren: Nee
  • 3-fasen motoren: Ja
  • Soft start van asynchrone draaistroommotoren
Vertragingstijd
0 - 30 s, Softstart-functie, Aanlooptijden
Opvoer-/aanlooptijd
1 - 30 s
Startspanning
Max. 100 %, Softstart-functie, Startspanning = uitschakelspanning
Min. 30 %, Softstart-functie, Startspanning = uitschakelspanning

Klemcapaciteit

Formaat schroevendraaier
PZ2, 1 x 6 mm, Aansluitschroef, Standaard schroevendraaier
0,6 x 5,5 mm/1 x 6 mm, Aansluitschroeven, Stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
2 x (0,75 - 2,5) mm², hoofdstroomkabels
1 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 2,5) mm², hoofdstroomkabels
Aansluitvermogen (massief)
1 x (0,75 - 4) mm², hoofdcontact
1 x (0,75 - 4) mm², stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², hoofdstroomkabels
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
18 - 10, hoofdcontact
18 - 10, Stuurstroomkabels
Aanhaalmoment
1,2 Nm
1,2 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.