Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

134930
Model Code: DS7-342SX016N0-N

Eaton DS7 Softstarter, 16 A, 200 - 480 V AC, Us= 110 - 230 V AC, bouwgrootte FS2

General specifications

Productnaam
Eaton DS7 Soft starter
Catalogusnummer
134930
EAN
4015081317455
Productlengte/-diepte
118 mm
Hoogte van product
150 mm
Breedte van product
45 mm
Gewicht van product
0.4 kg
Certificering
C-Tick
CSA22.2-14
CSA-C22.2 No 0-M91
UkrSEPRO
UL File No.: E251034
CSA File No.: 2511305
UL
CSA
CE
IEC/EN 60947-4-2
GB 14048.6
UL 508
CSA Class No.: 321106
CSA-C22.2 No 14-05
Modelcode
DS7-342SX016N0-N

Omgevingscondities, mechanisch

Inbouwpositie
Verticaal
Schokbestendigheid
8 g, 11 ms, Mechanisch
Trillingsbestendigheid
2M2 volgens EN 60721-3-2

Klimatologische omstandigheden

Hoogte
Max. 2000 m
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
60 °C
Omgevingstemperatuur - min
-5 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-25 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-3
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Stuurstroomcircuit

Stroomverbruik
50 mA, stuurstroomcircuit, Regelaar voeding
1,6 mA, stuurstroomcircuit, Digitale ingangen, Extern 24 V
Drop-out-tijd
350ms, stuurstroomcircuit, Digitale ingangen, AC bediend
Drop-out-spanning
AC-bekrachtigd: 0 - 15 V, AC bediend
Tijd aanspreekwaarde
250 ms bij AC
Aanspreekspanning
108 - 253 V AC
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
230 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
110 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
230 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
110 V

Ontwerpverificatie

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
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
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0.8 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
16 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
0.8 W

Features & functions

Uitgerust met:
Interne bypass-contacten
Interne by-pass
Functies
Min. tijde 1 s - snel veranderend (semiconductor magneetschakelaar)
Softstart-functie
Onderdrukking van DC-componenten voor motoren
Onderdrukking van sluittransiënten
Enkele draairichting
Potentiaalscheiding tussen voedings- en regelsecties

Algemene informatie

Klasse
Overig
Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Beschermingsgraad
NEMA 1
IP20
Formaat frame
FS2
Netspanning - max
480 V
Netspanning - min
200 V
Overspanningscategorie
II
Mate van vervuiling
2
Radio-interferentieklasse
Klasse A (EN 55011)
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)
Type
Softstarters voor driefasige lasten
Type spanning
AC

Ingang / Uitgang

Ingangsstroom
4 mA (bij 230 V AC, digitale ingangen)
Aantal uitgangen
2 relaisuitgangen (TOR, Klaar)
Uitgangsspanning
250 V AC (relaisuitgangen)
Bescherming
Vinger- en handaanrakingsveilig, Bescherming tegen rechtstreeks contact.
Nominale regelspanning (Uc)
110 - 230 V AC (-15 %/+10 %)
110 - 230 V AC
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-11
1 A

Hoofdgeleidende paden

Overbelastingscyclus
AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-53
16 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
480 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min
230 V
Kortsluitbeveiligingsklasse
PKM0-16 (+ CL-PKZ0), Coördinatieklasse "1", Hoofdgeleiders
3 x 170M1364, Coördinatieklasse "2" (extra met de zekeringen voor coördinatieklasse "1"), Hoofdgeleiders
Voedingsfrequentie
50/60 Hz, fLN, hoofdcircuit
Nominale spanning - max
480 V

Nom. vermogen

Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 220/230 V, 60 Hz, 3-fase
5 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
10 HP
Nominaal bedrijfsvermogen bij 220/230 V, 50 Hz
4 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij 400 V, 50 Hz
7.5 kW

Koudestart functie

Toepassing
  • 1-fase motoren: Nee
  • 3-fase motoren: Ja
  • rustige aanloop van asynchrone draaistroommotoren
Vertragingstijd
0 - 30 s, Softstart-functie, Aanlooptijden
Opvoer-/aanlooptijd
1 - 30 s
Startspanning
Min. 30 %, Softstart-functie, Startspanning = uitschakelspanning
Max. 100 %, Softstart-functie, Startspanning = uitschakelspanning

Klemcapaciteit

Formaat schroevendraaier
PZ2, 1 x 6 mm, Aansluitschroef, Standaard schroevendraaier
0,6 x 5,5 mm/1 x 6 mm, Aansluitschroeven, Stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,75 - 16) mm², hoofdcontact
2 x (0,75 - 10) mm², hoofdcontact
2 x (0,5 - 0,75) mm², Stuurstroomkabels
1 x (0,5 - 1,5) mm², stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief)
2 x (0,5 - 1,0) mm², Stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 16) mm², hoofdcontact
2 x (0,75 - 10) mm², hoofdcontact
1 x (0,5 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
1 x (21 - 14), Stuurstroomkabels
2 x (21 - 18), Stuurstroomkabels
18 - 6, hoofdcontact
Aansluitvermogen (meeraderig)
1 x (0,5 - 1,5) mm², stuurstroomkabels
2 x (0,5 - 1,0) mm², Stuurstroomkabels
1 x 16 mm², hoofdstroomkabels
Aanhaalmoment
3,2 Nm
1,2 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels

Productspecificatie exporteren