Document downloaden () van 20

134952
Model Code: DS7-34DSX041N0-D

Eaton DS7 Softstarter, 41 A, 200 - 480 V AC, 24 V DC, bouwgrootte: FS3, communicatie-interfaces: SmartWire-DT

General specifications

Productnaam
Eaton DS7 Soft starter
Catalogusnummer
134952
EAN
4015081317677
Productlengte/-diepte
156 mm
Hoogte van product
175 mm
Breedte van product
93 mm
Gewicht van product
1.8 kg
Certificering
C-Tick
CSA-C22.2 No 0-M91
CE
GB 14048.6
CSA-C22.2 No 14-05
UL
CSA22.2-14
UL 508
CSA
IEC/EN 60947-4-2
UkrSEPRO
Modelcode
DS7-34DSX041N0-D

Features & Functions

Storingsgeheugen
8 fouten
Uitgerust met:
Interne bypass-contacten
Interne by-pass schakelaar
Functies
Enkele draairichting
Softstart-functie
Stroombegrenzing, met PKE
Min. tijde 1 s - snel veranderend (semiconductor magneetschakelaar)
Onderdrukking van DC-componenten voor motoren
Potentiaalscheiding tussen voedings- en regelsecties
Onderdrukking van sluittransiënten
Interfaces
SmartWire-DT (ingebouwd)

General information

Klasse
Overig
Aansluiting op SmartWire-DT
Ja
Beschermingsgraad
IP20
NEMA 1
Formaat frame
FS3
Netspanning - min
200 V
Netspanning - max
480 V
Overspanningscategorie
II
Mate van vervuiling
2
Productcategorie
SmartWire-DT-slave
Productcategorie
SmartWire-DT-slave
Radio-interferentieklasse
Class B (EN 55011)
Geschikt voor
branch circuits, (UL/CSA)
Type
Softstarters voor driefasige lasten
Type spanning
DC

Ambient conditions, mechanical

Inbouwpositie
Verticaal
Schokbestendigheid
8 g, 11 ms, Mechanisch
Trillingsbestendigheid
2M2 volgens EN 60721-3-2

Climatic environmental conditions

Hoogte
Boven 1000 m met 1 % derating per 100 m
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - min
-5 °C
Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
60 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-3
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30

Main conducting paths

Overbelastingscyclus
AC-53a: 3 - 5: 75 - 10
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-53
41 A
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - min
230 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
480 V
Kortsluitbeveiligingsklasse
3 x 170M3013, Coördinatieklasse "2" (extra met de zekeringen voor coördinatieklasse "1"), Hoofdgeleiders
NZMN1-M50/PKZM4-49, Coördinatieklasse "1", Hoofdgeleiders
Voedingsfrequentie
50/60 Hz, fLN, hoofdcircuit
Nominale spanning - max
480 V

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
10 HP
Toegewezen motorvermogen bij 220/230 V, 60 Hz, 3-fase
15 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
30 HP
Nominaal bedrijfsvermogen bij 220/230 V, 50 Hz
11 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij 400 V, 50 Hz
22 kW

Terminal capacities

Aansluitvermogen (koperband)
2 x 9 x 0,8 mm, hoofdcontact
9 x 9 x 0,8 mm, hoofdcontact
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,5 - 1,5) mm², stuurstroomkabels
2 x (0,5 - 0,75) mm², Stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief)
2 x (0,5 - 1,0) mm², Stuurstroomkabels
1 x (25 - 70) mm², hoofdcontact
2 x (6 - 25) mm², hoofdcontact
1 x (0,5 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
2 x (21 - 18), Stuurstroomkabels
1 x (12 - 2/0), hoofdcontact
1 x (21 - 14), Stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (meeraderig)
2 x (6 - 25) mm², hoofdcontact
1 x (25 - 70) mm², hoofdcontact
2 x (0,5 - 1,0) mm², Stuurstroomkabels
1 x (0,5 - 1,5) mm², stuurstroomkabels
Formaat schroevendraaier
PZ2, 1 x 6 mm, Aansluitschroef, Standaard schroevendraaier
0,6 x 3,5 mm, Aansluitschroeven, Stuurstroomkabels
Aanhaalmoment
6 Nm (≤ 10 mm²)
9 Nm (> 10 mm²)
0,4 Nm, schroefaansluitingen, stuurstroomkabels

Control circuit

Stroomverbruik
0,6 A/50 ms, stuurstroomcircuit, Regelaarvoeding bij piekvermogen (gesloten bypass) bij 24 V DC
50 mA, stuurstroomcircuit, Regelaar voeding
1,6 mA, stuurstroomcircuit, Digitale ingangen, Extern 24 V
Drop-out-tijd
350ms, stuurstroomcircuit, Digitale ingangen, DC bekrachtigd
Drop-out-spanning
0 - 3 V, DC bekrachtigd
Tijd aanspreekwaarde
250 ms bij DC
Aanspreekspanning
17,3 - 27 V DC
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
24 V

Input/Output

Aantal uitgangen
2 relaisuitgangen (TOR, Klaar)
Uitgangsspanning
250 V AC (relaisuitgangen)
Bescherming
Vinger- en handaanrakingsveilig, Bescherming tegen rechtstreeks contact.
Nominale regelspanning (Uc)
24 V DC
24 V DC (-15%/+10 %) of via SmartWire-DT
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-11
1 A

Soft start function

Toepassing
  • 1-fase motoren: Nee
  • 3-fase motoren: Ja
  • rustige aanloop van asynchrone draaistroommotoren
Stroombegrenzing
(0 - 8) x Ie, Softstart-functie
Vertragingstijd
0 - 30 s, Softstart-functie, Aanlooptijden
Opvoer-/aanlooptijd
1 - 30 s
Startspanning
Max. 100 %, Softstart-functie, Startspanning = uitschakelspanning
Min. 30 %, Softstart-functie, Startspanning = uitschakelspanning

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
7 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
41 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
7 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.