Document downloaden () van 20

136638
Model Code: C22S-DL-R-K01-24

Eaton Moeller® series C22 Signaaldrukknop, vlak, terugverend, 1 V, Schroefaansluiting, LED rood, rood, blanco, 24 V AC/DC, Frontring zwart

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series C22 verlichte drukknop
Catalogusnummer
136638
EAN
4015081334582
Productlengte/-diepte
55 mm
Hoogte van product
30 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.02 kg
Certificering
UL File No.: E29184
CSA File No.: 165628
CSA Class No.: 321103
UL 508
UL geregistreerd
CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91
CSA certified
UL Category Control No.: NKCR
VDE 0660
IEC/EN 60947-5-1
CE marking
Opmerkingen bij catalogus
Contacten met veiligheidsfunctie, door dwangmatig openen volgens IEC/EN 60947-5-1
Modelcode
C22S-DL-R-K01-24

Functies & kenmerken

Kleur frontring
Zwart
Materiaal frontring
Kunststof
Model
Vlak
Type elektrische aansluiting
Schroefaansluiting
Kenmerken
Positieve opening
Uitgerust met:
Frontring
Belettering
Blanco
Lichtkleur
Rood
Lichtkleur
Rood

Algemeen

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Aansluittype
Schroefaansluiting
Beschermingsgraad
NEMA 4X, 13
IP67/IP69K
Levensduur, mechanische
5.000.000 schakelingen
Inbouwpositie
Willekeurig
Openingsdiameter
22.5 mm
Bedrijfsfrequentie
3600 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
RMQ compacte oplossing
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4000 V AC
Geschikt voor
Verlichting
Aanhaalmoment
0,8 Nm, schroefklemmen
Type
Signaaldrukknop

Klimatologische milieu-omstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78

Elektrische waarde

Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq)
1 kA
Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V
Toegekende bedrijfsspanning
24 V AC/DC (LED)
Kortsluitbeveiligingsklasse
Max. 10 A gG/gL, zekering, contacten

Actuator

Bedieningskracht
5 N
Kleur bedieningselement
Rood
Actuatordiameter
29.7 mm
Uitvoering actuator
Momentary
Terugverend
Indrukdiepte en bedieningskracht actuator (DIN EN 60947-5-1)
4.65 mm
Indrukdiepte knop
5.7 mm

Contacten

Kracht voor positieve opening - min
15 N
Aantal contacten (omschakelcontacten)
0
Aantal contacten (verbreekcontacten)
1
Aantal contacten (maakcontacten)
0

Productspecificatie exporteren