Eaton Moeller® series C22 Signaaldrukknop, vlak, terugverend, 1 M, Schroefaansluiting, LED wit, wit, blanco, 24 V AC/DC, Frontring zwart
| Productnaam |
Eaton Moeller® series C22 verlichte drukknop
|
| Catalogusnummer |
136641
|
| EAN |
4015081334612
|
| Productlengte/-diepte |
55 mm
|
| Hoogte van product |
30 mm
|
| Breedte van product |
30 mm
|
| Gewicht van product |
0.02 kg
|
| Certificering |
UL geregistreerd
CSA File No.: 165628 IEC/EN 60947-5-1 UL Category Control No.: NKCR UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 and 94-M91 CSA Class No.: 321103 CE marking UL File No.: E29184 VDE 0660 CSA certified |
| Opmerkingen bij catalogus |
Contacten met veiligheidsfunctie, door dwangmatig openen volgens IEC/EN 60947-5-1
|
| Modelcode |
C22S-DL-W-K10-24
|
| Kleur frontring |
Zwart
|
| Materiaal frontring |
Kunststof
|
| Model |
Vlak
|
| Type elektrische aansluiting |
Schroefaansluiting
|
| Uitgerust met: |
Frontring
|
| Belettering |
Blanco
|
| Lichtkleur |
Wit
|
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
| Aansluittype |
Schroefaansluiting
|
| Beschermingsgraad |
NEMA 4X, 13
IP67/IP69K |
| Levensduur, mechanische |
5.000.000 schakelingen
|
| Inbouwpositie |
Willekeurig
|
| Openingsdiameter |
22.5 mm
|
| Bedrijfsfrequentie |
3600 schakelingen/uur
|
| Overspanningscategorie |
III
|
| Mate van vervuiling |
3
|
| Productcategorie |
RMQ compacte oplossing
|
| Productcategorie |
RMQ compacte oplossing
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4000 V AC
|
| Geschikt voor |
Verlichting
|
| Aanhaalmoment |
0,8 Nm, schroefklemmen
|
| Type |
Signaaldrukknop
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
70 °C
|
| Klimaatbestendigheid |
Vochtige warmte, constant, volgens IEC 60068-2-78
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30 |
| Nominale voorwaardelijke kortsluitstroom (lq) |
1 kA
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
250 V
|
| Toegekende bedrijfsspanning |
24 V AC/DC (LED)
|
| Kortsluitbeveiligingsklasse |
Max. 10 A gG/gL, zekering, contacten
|
| Bedieningskracht |
5 N
|
| Kleur bedieningselement |
Wit
|
| Actuatordiameter |
29.7 mm
|
| Uitvoering actuator |
Terugverend
terugverend |
| Aantal contacten (omschakelcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (verbreekcontacten) |
0
|
| Aantal contacten (maakcontacten) |
1
|