Document downloaden () van 20

139554
Model Code: DILM300A/22(RDC48)

Eaton Moeller® series DILM magneetschakelaar, 380 V 400 V 160 kW, 2 no, 2 nc, RDC 48: 24 - 48 V DC, DC-bekrachtiging, schroefaansluiting

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM Magneetschakelaar
Catalogusnummer
139554
EAN
4015081363322
Productlengte/-diepte
208 mm
Hoogte van product
189 mm
Breedte van product
140 mm
Gewicht van product
7.1 kg
Certificering
UL File No.: E29096
IEC/EN 60947-4-1
VDE 0660
UL 60947-4-1
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 3211-04
UL/CSA
CSA File No. 1017510
North America (UL listed, CSA certified)
EN 45545: Fire protection on railway vehicles
IEC 61373: Vibration and shock, tested for category 1 class B
CE marking
Opmerkingen bij catalogus
  • Contacten volgens EN 50012
  • EN 45545 - Brandbeveiliging op spoorwegvoertuigen: Brandbeschermingsklasse van alle kunststoffen conform UL94: V-0 / kunststof totaalgewicht: 1,872 kg
  • Conventionele thermische stroom lth van hoofdcontacten (1-polig, open) bij 60°
Modelcode
DILM300A/22(RDC48)

General information

Toebehoren
Montagemogelijkheden hulpcontacten: aan de zijkant: 2 x DILM820-XHI11(V)-SI, 2 x DILM820-XHI11-SA
Toepassing
Magneetschakelaars voor motoren
Verbinding
Schroefklemmen
Beschermingsgraad
IP00
Electromagnetic compatibility
Ontworpen voor gebruik in industriële omgevingen. Het gebruik in residentiële omgevingen kan radiofrequentie-interferentie veroorzaken, extra ruisonderdrukking nodig.
Uitgerust met:
Dempelement in aanstuurelektronica
Levensduur, elektrisch
100.000 schakelingen (bij condensatorschakeling)
Levensduur, mechanische
10.000.000 schakelingen (DC-bekrachtigd)
Bedrijfsfrequentie
3000 mechanische schakelingen/uur (DC-bekrachtigd)
200 schakelingen/uur
Overspanningscategorie
III
Mate van vervuiling
3
Productcategorie
Magneetschakelaars
Bescherming
Vinger- en handrugbescherming met klemafdekking of klemaansluitblok, beveiliging tegen direct contact bij bediening van voren (EN 50274)
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
8000 V AC
Weerstand
500 mΩ (toelaatbare contactovergangsweerstand - van de externe bedieningsapparatuur bij bediening van A11)
Schokbestendigheid
10 g, no hoofdcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
8 g, nc hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
10 g, no hulpcontact, mechanisch, volgens IEC/EN 60068-2-27, halfsinusstoot 10 ms
Signaalniveau
5 V - 15 V, PLC-signaalniveau (A3 - A4) volgens IEC/EN 61131-2 (type 2), magneetsystemen
Gebruikscategorie
AC-1: Niet-inductieve of licht inductieve belastingen, weerstand ovens
AC-4: Normale AC-inductiemotoren: starten, tegenstroomremmen, omkeren, tippen
AC-3: Normale AC-inductiemotoren: starten, uitschakelen tijdens bedrijf
Type spanning
DC

Climatic environmental conditions

Hoogte
Max. 2000 m
Omgevingstemperatuur - min
-40 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - min
-40 °C
Omgevingstemperatuur (omkast) - max
40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
-40 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C
Klimaatbestendigheid
Vochtige warmte, cyclisch, conform IEC 60068-2-30
Vochtige warmte, constant, conform IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Aansluitvermogen (rail)
25 mm breedte, hoofdaansluiting
Aansluitvermogen (koperband)
Bevestiging met vlakkabelklem of kabelklemmenblokken; Zie aansluitcapaciteit voor kabelklemblokken
Aansluitvermogen (flexibel met kabelschoen)
50 - 240 mm²
Aansluitvermogen (flexibel met kunststof huls)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief)
2 x (0,75 - 2,5) mm², stuurstroomkabels
1 x (0,75 - 2,5) mm², Stuurstroomkabels
Aansluitvermogen (massief/meeraderig AWG)
18 - 14, stuurstroomkabels
2/0 - 500 MCM, hoofdstroomkabels
Aansluitvermogen (meeraderig met kabelschoen)
70 - 240 mm²
Breedte over vlakken
16 mm
Formaat schroeven
M3,5, aansluitschroef, stuurstroomkabels
M10, aansluitschroef, hoofdaansluitingen
Formaat schroevendraaier
2, aansluitschroef, stuurstroomkabels, Pozidriv-schroevendraaier
Aanhaalmoment
24 Nm, hoofdstroomaansluiting schroef/bout
1,2 Nm, schroefklemmen, stuurstroomkabels

Electrical rating

Inschakelstroom
Max. 30 x Ie (piek)
Nominaal uitschakelvermogen bij 220/230 V
3000 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 380/400 V
3000 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 500 V
3000 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 660/690 V
3000 A
Nominaal uitschakelvermogen bij 1000 V
950 A
Nominale isolatiespanning (Ui)
1000 V
Nominaal maakvermogen (cos phi volgens IEC/EN 60947)
3000 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie)
177 A bij 690 V (individuele compensatie, driefasige condensatoren, open)
307 A tot 525 V (individuele compensatie, driefasige condensatoren, open)
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 220 V, 230 V, 240 V
300 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-3, 380 V, 400 V, 415 V
300 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 440 V
300 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 500 V
300 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 660 V, 690 V
185 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-3, 1000 V
95 A
Nominale bedrijfsspanning (Ie) bij AC-4, 220 V, 230 V, 240 V
240 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 440 V
240 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 500 V
240 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 660 V, 690 V
150 A
Nominale bedrijfsstroom (Ie) bij AC-4, 1000 V
76 A
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 240 V, 50 Hz
100 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 380/400 V, 50 Hz
160 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 415 V, 50 Hz
175 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 440 V, 50 Hz
185 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 500 V, 50 Hz
210 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 690 V, 50 Hz
170 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-3, 1000 V, 50 Hz
132 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 220/230 V, 50 Hz
75 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 240 V, 50 Hz
82 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 415 V, 50 Hz
142 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 440 V, 50 Hz
150 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 500 V, 50 Hz
170 kW
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 660/690 V, 50 Hz
137 kW
Nominale bedrijfsspanning (Ue) bij AC - max
1000 V
Nominaal bedrijfsvermogen bij AC-4, 1000 V, 50 Hz
108 kW
Veilige isolatie
1000 V AC, tussen spoel en contacten, volgens EN 61140
Speciale classificatie van duidelijk omschreven beoordeling
300 A, FLA 600 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 schakelingen volgens UL 1995, (UL/CSA)
2160 A, LRA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 schakelingen volgens UL 1995, (UL/CSA)
1800 A, LRA 600 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 schakelingen volgens UL 1995, (UL/CSA)
360 A, FLA 480 V 60 Hz 3-fasen, 100.000 schakelingen volgens UL 1995, (UL/CSA)

Short-circuit rating

Classificatie kortsluitstroom (basisclassificatie)
600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
700 A, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
18 kA, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 480 V)
700 A, klasse L, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
65 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
250 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
18 kA, zekering, SCCR (UL/CSA)
700 A, klasse L/450 A, klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
18/100 kA, zekering, SCCR (UL/CSA)
Classificatie kortsluitstroom (hoogniveaufout bij 600 V)
700 A, klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
18 kA, zekering, SCCR (UL/CSA)
600 A, max. CB, SCCR (UL/CSA)
18 kA, CB, SCCR (UL/CSA)
700 A, klasse L/450 A, klasse J, max. zekering, SCCR (UL/CSA)
18/100 kA, zekering, SCCR (UL/CSA)
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 1000 V
200 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 400 V
400 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 1) bij 690 V
400 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 1000 V
160 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 400 V
400 A gG/gL
Kortsluitbeveiligingsklasse (coördinatie type 2) bij 690 V
315 A gG/gL

AC-1/Conventional thermal current Ith

Conventionele thermische stroom ith bij 40°C (3-polig, open)
490 A
Conventionele thermische stroom ith bij 50°C (3-polig, open)
438 A
Conventionele thermische stroom ith bij 55°C (3-polig, open)
418 A
Conventionele thermische stroom ith bij 60°C (3-polig, open)
400 A
Conventionele thermische stroom ith (3-polig, gesloten)
315 A
Conventionele thermische stroom ith van hoofdcontacten (1-polig, open)
1000 A
Conventionele thermische stroom ith (1-polig, gesloten)
788 A

Switching capacity

Schakelvermogen (hoofdcontacten, algemeen gebruik)
350 A, maximaal motorvermogen (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, algemeen gebruik)
15 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Schakelvermogen (hulpcontacten, bedieningsfunctie)
A600, AC-bekrachtigd (UL/CSA)
P300, DC-bekrachtigd (UL/CSA)

Magnet system

Gedrag in marginale en overgangscondities
Houdtoestand - spanningsval (0,2 - 0,6 x Uc min ≤12 ms: Tijd wordt met succes overbrugd
Houdtoestand - spanningsval (0,6 - 0,7 x Uc min: Magneetschakelaar blijft ingeschakeld
Houdtoestand - spanningsonderbrekingen (0 - 0,2 x Uc min ≤ 10 ms: Tijd wordt met succes overbrugd
Houdtoestand - spanningsval (0,2 - 0,6 x Uc min) > 12 ms: Uitvallen van de magneetschakelaar
Houdtoestand - overspanning (1,15 - 1,3 x Uc max): Magneetschakelaar blijft ingeschakeld
Houdtoestand - spanningsonderbrekingen 0 - 0,2 x Uc min) > 10 ms: Uitvallen van de magneetschakelaar
Houdtoestand - aantrekfase (0,7 x Uc min - 1,15 x Uc max): Magneetschakelaar schakelt met zekerheid in
Houdtoestand - aantrekfase (0 - 0,7 x Uc min: Magneetschakelaar schakelt niet in
Drop-out-spanning
DC-bekrachtigd: 0,2 x US max - 0,6 US min, DC-bekrachtigd
DC-bekrachtigd: 0,15 x US min - 0,6 US max, DC-bekrachtigd
Arbeidsfactor
100 %
Aanspreekspanning
0,7 - 1,15 V DC x Us
Opgenomen vermogen
Stuurtransformator met uk ≤ 6%
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 50 Hz
240 VA, aantrekvermogen, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, aanspreekwaarde, 60 Hz
240 VA, aantrekvermogen, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, afdichting, 50 Hz
4,6 W, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Stroomverbruik, afdichting, 60 Hz
4,6 W, spoel in koude toestand en 1,0 x Us
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
24 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
48 V
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, sluitvertraging) - max
100 ms
Schakeltijd (AC-bediening, maakcontacten, openingsvertraging) - max
110 ms

Motor rating

Toegewezen motorvermogen bij 200/208 V, 60 Hz, 3-fase
100 HP
Toegewezen motorvermogen bij 230/240 V, 60 Hz, 3-fase
125 HP
Toegewezen motorvermogen bij 460/480 V, 60 Hz, 3-fase
250 HP
Toegewezen motorvermogen bij 575/600 V, 60 Hz, 3-fase
300 HP

Contacts

Aantal hulpcontacten (verbreekcontacten)
2
Aantal hulpcontacten (maakcontacten)
2
Aantal contacten (verbreekcontacten)
2
Aantal contacten (maakcontacten)
2

Design verification

Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid
0 W
Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid
7 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
300 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs
4.6 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert de warmtedissipatiegegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de eisen, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren