Foto is representatief
Download
Eaton Moeller® series DILM vervangingsspoel, Gereedschapsloze stekkerverbinding, RAC 240: 190 - 240 V 50/60 Hz, AC, Voor gebruik met: DILM185A, DILM225A
Productnaam |
Eaton Moeller® series DILM vervangingsspoel
|
Catalogusnummer |
139565
|
EAN |
4015081363438
|
Productlengte/-diepte |
95 mm
|
Hoogte van product |
48 mm
|
Breedte van product |
92 mm
|
Gewicht van product |
0.34 kg
|
Certificering |
CSA
CSA File No.: 2389068 CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14 UL UL File No.: E29096 CE CSA Class No.: 3211-04 UL 60947-4-1 IEC/EN 60947-4-1 UL Category Control No.: NLDX |
Modelcode |
DILM225A-XSP(RAC240)
|
Toebehoren |
Individuele spoelen
|
Productcategorie |
Accessoires
|
Type spanning |
AC
|
Omgevingstemperatuur - min |
-40 °C
|
Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min |
190 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max |
240 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min |
190 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max |
240 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min |
0 V
|
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max |
0 V
|
10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.2.7 Opschriften |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.4 Openingen en kruipwegen |
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
|
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
|
10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
|
10.13 Mechanische functie |
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.
|