Document downloaden () van 20

139566
Model Code: DILM225A-XSP(RAC440)

Eaton Moeller® series DILM vervangingsspoel, Gereedschapsloze stekkerverbinding, RAC 440: 380 - 440 V 50/60 Hz, AC, Voor gebruik met: DILM185A, DILM225A

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM vervangingsspoel
Catalogusnummer
139566
EAN
4015081363445
Productlengte/-diepte
95 mm
Hoogte van product
48 mm
Breedte van product
92 mm
Gewicht van product
0.34 kg
Certificering
CSA
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
CE
UL
CSA Class No.: 3211-04
CSA File No.: 2389068
UL Category Control No.: NLDX
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29096
UL 60947-4-1
Modelcode
DILM225A-XSP(RAC440)

Algemeen

Toebehoren
Individuele spoelen
Productcategorie
Accessoires
Type spanning
AC

Klimatologische milieuomstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C

Magneetsysteem

Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
380 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
440 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
380 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
440 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
0 V

Ontwerpverificatie

10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Productspecificatie exporteren

eCAD model

Installatiehandleidingen

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.