Document downloaden () van 20

139571
Model Code: DILM225A-XSP(RDC240)

Eaton Moeller® series DILM vervangingsspoel, Gereedschapsloze stekkerverbinding, RDC 240: 200 - 240 V DC, DC, Voor gebruik met: DILM185A, DILM225A

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series DILM vervangingsspoel
Catalogusnummer
139571
EAN
4015081363490
Productlengte/-diepte
95 mm
Hoogte van product
48 mm
Breedte van product
92 mm
Gewicht van product
0.34 kg
Certificering
IEC/EN 60947-4-1
CSA-C22.2 No. 60947-4-1-14
UL File No.: E29096
CSA File No.: 2389068
UL 60947-4-1
CE
UL
CSA
UL Category Control No.: NLDX
CSA Class No.: 3211-04
Modelcode
DILM225A-XSP(RDC240)

General information

Toebehoren
Individuele spoelen
Productcategorie
Accessoires
Type spanning
DC

Climatic environmental conditions

Omgevingstemperatuur - min
-40 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C

Magnet system

Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - min
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 50 Hz - max
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - min
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij AC, 60 Hz - max
0 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - min
200 V
Nominale regelnetspanning (Us) bij DC - max
240 V

Design verification

10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren

eCAD model

Installatiehandleidingen

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.