Document downloaden () van 20

147539
Model Code: M22-USB

Eaton Moeller® series M22 inbouwbus, USB 3.0-aansluiting, Type A, Frontring titaan

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller® series M22 accessoire USB interface
Catalogusnummer
147539
EAN
4015081439904
Productlengte/-diepte
50 mm
Hoogte van product
45 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
0.02 kg
Certificering
UL
UL report applies to both US and Canada
CSA Class No.: none
Certified by UL for use in Canada
UL File No.: E330994
CE
UL 508
CSA-C22.2 No. 142
IEC/EN 6113-2
UL Category Control No.: DUXR, DUXR7
Opmerkingen bij catalogus
USB 3.0-aansluiting, Type A
Modelcode
M22-USB

Functies & kenmerken

Kleur frontring
Titanium
Model
USB 3.0 A
Aantal polen
Negenpolig

Algemeen

Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Accessoire
Beschermingsgraad
NEMA 12 (met gesloten deksel)
IP65 (met gesloten deksel)
IP20 (met stekker aangesloten)
Levensduur, mechanische
100 insteekcycli
Limietwaardeklasse
3
Montagediepte
27 mm
Openingsdiameter
22.5 mm

Klimatologische milieu-omstandigheden

Omgevingstemperatuur - min
-20 °C
Omgevingstemperatuur - max
70 °C
Opslagtemperatuur omgeving - min
25 °C
Opslagtemperatuur omgeving - max
80 °C

Elektrische waarde

Isolatieweerstand
≥ 100 MΩ
Nominale stroom
900 A
Nominale spanning - max
30 V
Toegekende bedrijfsspanning
5 V AC/DC
Weerstand
< 30 mΩ (volumeweerstand)

Communicatie

Aansluiting op SmartWire-DT
Nee
Snelheid gegevenstransmissie
5 GBit/s, max.

Contacten

Contactmateriaal
CuSn, verguld
Contacttype
1:1
Kracht voor positieve opening - min
0 N

Ontwerpverificatie

Capaciteit warmteafgifte Pdiss
0 W
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Op aanvraag
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.

Productspecificatie exporteren