Document downloaden () van 20

160NHG00BI
Model Code: NH FUSE 160A 500V GL/GG SIZE 00

Zekeringelement, laagspanning, 160 A, AC 500 V, NH00, gL/gG, IEC, dubbele melder, geïsoleerde grepen

General specifications

Productnaam
Eaton Bussmann series laagspanning NH-zekering
Catalogusnummer
160NHG00BI
EAN
5027590437226
Productlengte/-diepte
79 mm
Hoogte van product
58 mm
Breedte van product
30 mm
Gewicht van product
197 g
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS-compliant
Certificering
IEC 60269-1
IEC 60269-2
DIN 43620
Modelcode
NH FUSE 160A 500V GL/GG SIZE 00

Electrical data

Ampèrewaarde
160 A
Voltage-classificatie
500 V
Type spanning
AC
Uitschakelvermogen
120 kA
Klasse
Klasse C gG/gL

Product specifications

Formaat zekering
NH00
Geïsoleerde metalen
Ja

Accessoires

Geschikt voor
SD00-D Enkelpolige NH-zekeringshouder
Microschakelaar 170H0236
EBH maat 00 tot 4 horizontale zekeringlastscheiders
TD00-D 3-polige NH-zekeringhouder

Productspecificatie exporteren