Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20
We make what matters work*

168221
FRBDM-C25/2/01-G/A

Eaton Moeller series xEffect - FRBdM RCBO - aardlekschakelaar met overstroombeveiliging. RCD/MCB, 25 A, 100 mA, MCB-afschakelkarakteristiek C, 2p, aardlekschakelaar afschakelkarakteristiek: A

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Moeller series xEffect - FRBdM RCBO - aardlekbeveiligingsschakelaar met overstroombeveiliging
Catalogusnummer
168221
EAN
4015081647934
Productlengte/-diepte
86 mm
Hoogte van product
75 mm
Breedte van product
37 mm
Gewicht van product
0.25 kg
Voldoet aan:
CE-markering
RoHS conform
Certificering
CE
Modelcode
FRBDM-C25/2/01-G/A

Aanvullende informatie

Classificatie stroombegrenzer
3
Kenmerken
Tegen ongewenste uitschakeling

Leveringsprogramma

Toepassing
Schakelsysteem industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
Basisfunctie
Combi-RCD/MCB-apparaten
Nominale foutstroom
0.1 A
Aantal polen
Tweepolig
Aantal polen (beveiligd)
2
Aantal polen (totaal)
2
Productassortiment
FRBdM
Nominale stroom
25 A
Schakelaareigenschappen
C
Type gevoeligheid
Pulsstroomgevoelig
Afschakelkarakteristieken
C
Type
Aardlekautomaat

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439

10.10 Temperatuurstijging
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
10.13 Mechanische functie
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.5 Heffen
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.4 Openingen en kruipwegen
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakel- en verdeelinrichting moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.

Ontwerpverificatie volgens IEC/EN 61439 - technische gegevens

Omgevingstemperatuur - max
40 °C
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
4,2 W
Capaciteit warmtedissipatie
0 W
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
25 A
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W

Technical data - electrical

Onderbrekingskenmerk
Kortstondig vertraagd
Frequentie
50 Hz
Stoothoudsstroom
Stroomstootvast 3 kA
Type lekstroom
A
Mate van vervuiling
2
Storingsstroom van productassortiment
10, 30, 100 milliampère
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Nominale isolatiespanning (Ui)
250 V
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
240 V
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 60947-2)
0 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 61009-1)
10 kA
Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 61009)
10 kA
Nominaal schakelvermogen
10 kA
Nominale schakelcapaciteit (IEC/EN 61009)
10 kA
Capaciteit stroomstoot
3 kA
Afschakelen
Kortvertraagd
Voltage-classificatie
240 V - 240 V
Type spanning
AC

Technical data - mechanical

Ingebouwde diepte
70 mm
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
25 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
1 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
25 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
1 mm²
Beschermingsgraad
IP20
Montagemethode
DIN-kamrail
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
2

Productspecificatie exporteren