Eaton Moeller series xEffect - FRBdM RCBO - aardlekschakelaar met overstroombeveiliging. RCD/MCB, 13A, 30mA, MCB-afschakelkarakteristiek B, 1-fase + N, Aardlekschakelaar-afschakelkarakteristiek: A
| Productnaam |
Eaton Moeller series xEffect - FRBdM RCBO - aardlekbeveiligingsschakelaar met overstroombeveiliging
|
| Catalogusnummer |
168265
|
| EAN |
4015081648443
|
| Productlengte/-diepte |
86 mm
|
| Hoogte van product |
75 mm
|
| Breedte van product |
37 mm
|
| Gewicht van product |
0.25 kg
|
| Voldoet aan: |
CE-markering
RoHS conform |
| Certificering |
CE
|
| Modelcode |
FRBDM-B13/1N/003-G/A
|
| Toepassing |
Schakelmateriaal voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
|
| Productassortiment |
FRBdM
|
| Basisfunctie |
Combi-RCD/MCB-apparaten
|
| Aantal polen |
Enkelpolig + N
|
| Aantal polen (beveiligd) |
1
|
| Aantal polen (totaal) |
2
|
| Afschakelkarakteristieken |
B
|
| Schakelaareigenschappen |
B
|
| Ampèrewaarde |
13 A
|
| Nominale stroom |
13 A
|
| Nominale foutstroom |
0.03 A
|
| Type gevoeligheid |
Pulsstroomgevoelig
|
| Type |
Aardlekautomaat
|
| Type spanning |
AC
|
| Voltage-classificatie |
240 V - 240 V
|
| Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max |
240 V
|
| Nominale isolatiespanning (Ui) |
250 V
|
| Nominale stootweerstandspanning (Uimp) |
4 Kv
|
| Storingsstroom van productassortiment |
10, 30, 100 milliampère
|
| Stoothoudsstroom |
Stroomstootvast 3 kA
|
| Frequentie |
50 Hz
|
| Type lekstroom |
A
|
| Nominaal schakelvermogen |
10 kA
|
| Nominale schakelcapaciteit (IEC/EN 61009) |
10 kA
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 60947-2) |
0 kA
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 61009) |
10 kA
|
| Nominaal uitschakelvermogen bij kortsluiting (EN 61009-1) |
10 kA
|
| Capaciteit stroomstoot |
3 kA
|
| Onderbrekingskenmerk |
Kortstondig vertraagd
|
| Afschakelen |
Kortvertraagd
|
| Mate van vervuiling |
2
|
| Breedte in aantal modulaire tussenruimten |
2
|
| Ingebouwde diepte |
70 mm
|
| Montagemethode |
DIN-rail
|
| Beschermingsgraad |
IP20
|
| Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min |
1 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max |
25 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min |
1 mm²
|
| Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max |
25 mm²
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
13 A
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk |
0 W
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk |
4,9 W
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk |
0 W
|
| Capaciteit warmtedissipatie |
0 W
|
| Omgevingstemperatuur - max |
40 °C
|
| Omgevingstemperatuur - min |
-25 °C
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Warmteberekening is de verantwoordelijkheid van de installatiebouwer. Eaton levert gegevens over warmtedissipatie van de componenten.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|
| Classificatie stroombegrenzer |
3
|
| Kenmerken |
Tegen ongewenste uitschakeling
Gelijktijdig schakelen naar N (neutraal) |