Document downloaden () van 20

168637
Model Code: FRCDM-40/4/03-S/A

Eaton Moeller series xEffect - FRCdM Type AC, A, U, R RCCB, 40 A, 4p, 300 mA, type S/A

General specifications

Productnaam
Eaton Moeller series xEffect - FRCdM Type AC, A, U, R RCCB
Catalogusnummer
168637
EAN
4015081651252
Productlengte/-diepte
76 mm
Hoogte van product
80 mm
Breedte van product
70 mm
Gewicht van product
0.32 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Certificering
IEC/EN 61008
EN45545-2
IEC 61373
Modelcode
FRCDM-40/4/03-S/A

Delivery program

Toepassing
xEffect - Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen
Aantal polen
Vierpolig
Uitschakeltijd
Selectieve uitschakeling
40 ms vertraagd - selectieve uitschakeling
Ampèrewaarde
40 A
Nominale kortsluitvastheid
10 kA
Nominale foutstroom
300 mA
Type gevoeligheid
Pulsstroomgevoelig
Stoothoudsstroom
5 kA (8/20 μs) stroomstootvast
Type
  • FRCdM
  • Aardlekschakelaars, digitaal
  • Type S/A

Technical data - electrical

Nominale spanning (IEC/EN 60947-2)
240 V AC / 415 V AC
Nominale spanning - min
50 VAC
Nominale spanning - max
264 VAC
Nominale bedrijfsspanning (Ue) - max
415 V
Nominale isolatiespanning (Ui)
440 V
Nominale stootweerstandspanning (Uimp)
4 Kv
Nominale foutstroom - min
0.3 A
Nominale foutstroom - max
0.3 A
Frequentie
50 Hz
Kortsluitvastheid
63 A (max. toelaatbare reservezekering)
Type lekstroom
A
Nominaal restvermogen voor in- en uitschakelen
500 A
Toelaatbare voorzekering
63 A gG/gL
Toelaatbare overbelasting voorzekering - max
40 A gG/gL
Toegekende korte-duurstroom (lcw)
10 kA
Capaciteit stroomstoot
5 kA
Bereik testcircuit
196 V AC - 456 V AC
Mate van vervuiling
2
Levensduur, elektrisch
4000 operaties

Technical data - electrical - dry auxiliary contact

Nominaal schakelvermogen (weerstandsbelasting) van hulpcontact bij 30 V DC
2 A
Nominaal schakelvermogen (weerstandsbelasting) van hulpcontact bij 240 V AC
0.25 A
Schakelfunctie met weerstandsbelasting van hulpcontact - max
60 W
Schakelspanning bij AC van hulpcontact - max
240 V
Schakelspanning bij DC van hulpcontact - max
220 V
Schakelstroom van hulpcontact - max
2 A
Schakelvermogen van hulpcontact - min
10 μA, 10 mV DC
Aansluitvermogen van hulpcontact
0,25 mm² - 1,5 mm²

Technical data - mechanical

Frame
45 mm
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
4
Ingebouwde breedte (aantal units)
70 mm (4 SU)
Ingebouwde diepte
70.5 mm
Montagemethode
Snelbevestiging met 2 borgstanden voor DIN-rail IEC/EN 60715
DIN-rail
Inbouwpositie
Willekeurig
Beschermingsgraad
IP20, IP40 met geschikte behuizing
IP20
Statusindicatie
Wit / blauw
Contactklemmen (boven en beneden)
Dubbele contactklemmen
Aansluitvermogen (massieve draad)
1,5 mm² - 35 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - min
1.5 mm²
Aansluitbare aderdiameter (massieve kern) - max
35 mm²
Aansluitvermogen (meeraderige kabel)
16 mm² (2x)
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - min
1.5 mm²
Aansluitbare aderdiameter (meeraderig) - max
16 mm²
Aansluitvermogen (kabel)
M5 (met kruisschroef zoals gedefinieerd in EN ISO 4757-Z2, PZ2)
Klemblokbeveiliging
Vinger- en handaanrakingsveilig, DGUV VS3, EN 50274
Aanhaalmoment
2 Nm - 2,4 Nm
Kleur indicator contactpositie
Rood/groen
Materiaaldikte rail
0,8 mm - 2 mm
Levensduur, mechanische
20000 operaties
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - min
-35 °C
Toegestane opslag- en transporttemperatuur - max
60 °C
Klimaatbestendigheid
25-55 °C/90-95% relatieve vochtigheid volgens IEC 60068-2
Interne weerstand bij kamertemperatuur en 50 Hz
0.64 mΩ

Design verification as per IEC/EN 61439 - technical data

Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In)
40 A
Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk
0 W
Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk
6,2 W
Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk
0 W
Capaciteit warmtedissipatie
6.2 W
Omgevingstemperatuur - min
-25 °C
Omgevingstemperatuur - max
60 °C

Design verification as per IEC/EN 61439

10.2.2 Corrosiebestendigheid
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.2.5 Heffen
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.2.6 Mechanische impact
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.2.7 Opschriften
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.3 Beschermingsgraad van de eenheden
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.4 Openingen en kruipwegen
Aan de eisen van de productnorm is voldaan.
10.5 Bescherming tegen elektrische schokken
Niet van toepassing, aangezien de schakeling als geheel beoordeeld moet worden.
10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.8 Aansluitingen voor externe geleiders
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.9.3 Stoothoudspanning
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer
10.10 Temperatuurstijging
De paneelbouwer is verantwoordelijk voor de warmteberekening. Eaton levert warmteafvoergegevens van de apparaten.
10.11 Kortsluitvastheid
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.12 Elektromagnetische compatibiliteit
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. Specificaties schakelmateriaal in acht nemen.
10.13 Mechanische functie
Voor het apparaat is aan de eisen voldaan, voor zover informatie van de montagehandleiding (IL) in acht worden genomen.

Additional information

Kenmerken
Extra accessoires mogelijk
Aardlekschakelaars, digitaal
Selectieve bescherming
Uitgerust met:
Vergrendelinrichting
Speciale voorzieningen
  • Huidige testmarkeringen volgens inscriptie
  • Droog hulpcontact: > 100.000 elektrische schakelhandelingen per minuut bij een ohmse belasting van 2 A 30 VDC
  • Droog hulpcontact: > 5 x 100.000 elektrische schakelhandelingen per minuut bij een ohmse belasting van 1 A 30 VDC
  • Maximale bedrijfstemperatuur is 60 °C: Vanaf 40 °C, neemt de max. toegestane continue stroom af met 2,5% voor elke 1 °C
Gebruikt met
FRCdM
Aardlekschakelaars, digitaal
Type S/A

Productspecificatie exporteren