Document downloaden () van 20

101062
Model Code: Z-RC/AK-4TE

Eaton distributieonderdelen. FI verzegelbare afsluitkap set, 4 MU

General specifications

Productnaam
Eaton distributieonderdelen
Catalogusnummer
101062
EAN
4015081009572
Productlengte/-diepte
70 mm
Hoogte van product
19 mm
Breedte van product
15 mm
Gewicht van product
0.18 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
Z-RC/AK-4TE

Productspecificaties

Gebruikt met
Klemafdekking
Accessoire voor aardlekschakelaar
Accessoires
Kenmerken
Halogeenvrij
Accessoires voor aardlekschakelaars
Uitvoering accessoire/reserveonderdeel
Klemafdekkingen
Kleur
Wit
Grijs
Beschermingsgraad
IP20
IK00
Oppervlakteafwerking
Mat
Overspanningsbeveiliging
Onbehandeld
Materiaalkwaliteit
Thermoplast
Gebruik
Overig
RAL-nummer (Akin)
7035
Materiaal
Kunststof
Model
Overig
Bevestigingstype
Overig
Opdruk/indicatie
Geen
Type
  • Accessoire
  • Accessoire voor aardlekschakelaar
Toepassing
Schakelapparatuur voor industriële en geavanceerde commerciële toepassingen

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.